这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 数字 IO

Keysight U2600 系列 USB 数字 I/O 是一款经济高效的器件,配有 64 条光隔离数字线。它与 Keysight Measurement Manager(AMM)软件配合使用,可快速完成设置和数据记录。Keysight Measurement Manager 软件提供的 Command Logger 功能进一步简化了这一过程,它可捕获配置命令,并将其轻松地转换为 VEE 代码片段,并支持其他语言:VB、C++ 和 C#。

U2600 系列 USB DIO 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、MATLAB® R2007a、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

USB 模块化仪器技术支持

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品

  • U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备 U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备 (1) 

    U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备

    Keysight U2651A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • U2652A 64路输入USB数字I/O设备 U2652A 64路输入USB数字I/O设备 (1) 

    U2652A 64路输入USB数字I/O设备

    Keysight U2652A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • U2653A 64路输出USB数字I/O设备 U2653A 64路输出USB数字I/O设备 (1) 

    U2653A 64路输出USB数字I/O设备

    Keysight U2653A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。