这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 模块化 D/A 转换器

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

Keysight U2761A 是一款 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形并能创建任意波形。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。

Keysight Measurement Manager (AMM)捆绑软件提供了用户熟悉的前面板界面,通过 PC 屏幕上的独立窗口,可对 U2761A 进行快速设置。用户使用 AMM 软件中的任意波形编辑器可以轻松生成任意波形。查看 Keysight Measurement Manager——函数发生器屏幕快照

将测量仪器通过 USB 接口与 PC 相连,借助仪器上配备的易于使用的多功能软件,您可以立即开始测量。

特性:

  • 便携式紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖。”《Design News》针对工程设计创新与产品设计创新设立奖励计划,这一活动已经持续了二十余年。



Visual Studio、Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

USB 模块化仪器技术支持

  • U2761A USB 模块化函数发生器 U2761A USB 模块化函数发生器 

    U2761A USB 模块化函数发生器

    Keysight U2761A 是 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及任意波形和脉冲。