这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 信号调整产品

信号调整包括放大、滤波、转换、范围匹配和任意其他进程,从而使传感器输出符合调整后处理进程的要求。信号调整主要应用于数据采集。在此过程中,必须对传感器信号进行归一化和过滤,以达到符合模数转换的电平,并能通过计算机设备来读取电平。

Keysight U2802A 31 通道热电偶输入模块是一款热电偶输入信号调整器设备,可将热电偶中的低输入电压信号转换为合适的输出电压范围,从而应用于数据采集器件。U2802A 热电偶信号调整器与 U2355A 和 U2356A 数据采集结合使用,用以确保热电偶输入。

如欲了解更多关于 U2355A 或 U2356A 的信息,请访问 U2300A 网页。

特性

  • 内置热敏电阻提供冷接点补偿、调零功能和等温构造端接模块
  • 开路热电偶检测
  • NIST 追溯性校准
  • 高达 31 种热电偶输入
  • 可独立配置热电偶或电压输入模式
  • 支持热电偶类型 J、K、R、S、T、N、E 和 B

U2802A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、MATLAB® R2007a、NI LabVIEW和 Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

Visual Studio 和 Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。
MATLAB 是MathWorks 公司在美国的注册商标。

  • U2802A 31通道热电偶输入模块 U2802A 31通道热电偶输入模块 

    U2802A 31通道热电偶输入模块

    Keysight U2802A 31通道热电偶输入模块是一个热电偶输入信号调节器,可将来自热电偶的低输入电压信号转换成符合数据采集设备要求的输出电压。Keysight U2802A 31通道热电偶输入模块是一个热电偶输入信号调节器,可将来自热电偶的低输入电压信号转换成符合数据采集设备要求的输出电压。