这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
具有任意波形和脉冲生成功能的 USB 模块化函数发生器
U2761A 是一款 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及其他脉冲和任意波形。 它配有通用的非专有标准高速 USB 2.0 接口,支持即插即用,因此用户可以非常简单地连接这款发生器,并轻松、快捷地设置和配置测试。 这款函数/任意波形发生器只有一本小说大小,可以单独运行,也可以作为模块化单元,安装在 U2781A USB 模块化产品机箱中运行。 有了是德科技 USB 模块化仪器(MI)系列,您可以将功能强大的测试设备与笔记本电脑一起装在包里随身携带。
通过计算机屏幕上的单独窗口,配套的是德科技测量管理器(AMM)软件提供了您熟悉的前面板界面,让您可以快速设置 U2761A。 您也可以使用 AMM 内置的任意波形编辑器,轻松创建任意波形。
您只需将这款仪器通过 USB 接口连接到计算机,便可使用仪器随附的操作方便、功能丰富的软件,快速开始测量工作。
功能特性
- 方便携带的紧凑型模块
- 连接计算机的简单 USB 接口设置
- 容易使用的软件
Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器荣获《Design News》“2009 年度优秀产品金老鼠夹子奖”。 《Design News》评奖活动已经开展了二十多年,主要表彰在产品设计领域中取得突出成就的工程发明和创新。
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
Keysight U2352A 拥有 16 个单端/8 个差分通道,以及 16 位分辨率。250 KSa/s 采样率。
是德科技U2356A是一款多功能/多通道数据采集器,作为数据采集设备,其拥有64通道500kSa/s,点击进入Keysight官网就可以直接购买。
Keysight U2761A 是一款 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及其他脉冲和任意波形。
Keysight U2353A 拥有 16 个单端/8 个差分通道,以及 16 位分辨率。500 KSa/s 采样率。2 个模拟输出通道,更新速率为 1 MSa/s。
Keysight U2331A 拥有 64 个单端/32 个差分通道,以及 12 位分辨率。1 MSa/s 采样率。2 个模拟输出通道,更新速率为 1 MSa/s。
下一页
保护您的创新投资
需要帮助或遇到问题?