这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 任意波形发生器

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

Keysight U2761A 是 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形并能创建任意波形。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。

Keysight Measurement Manager (AMM)捆绑软件提供了用户熟悉的前面板界面,通过 PC 屏幕上的独立窗口,可对 U2761A 进行快速设置。用户使用 AMM 软件中的任意波形编辑器可以轻松生成任意波形。View the Keysight Measurement Manager - Function Generator screenshot

将测量仪器通过 USB 接口与 PC 相连,借助仪器上配备的易于使用的多功能软件,您可以立即开始测量。

特性:

  • 便携式紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖。”《Design News》的奖励计划针对的是工程设计创新与产品设计创新,已经持续了二十余年。

Visual Studio、Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

USB 模块化仪器技术支持

  • U2331A USB模块化数据采集设备 U2331A USB模块化数据采集设备 

    U2331A USB模块化数据采集设备

    U2331A带有64个SE/32个DI通道,分辨率为12比特。采样率为1MSa/s。2个模拟输出通道,更新速率为1MSa/s。

  • U2351A USB模块化数据采集设备 U2351A USB模块化数据采集设备 

    U2351A USB模块化数据采集设备

    U2351A带有16个SE/8个DI通道,分辨率为16比特,采样率为250KSa/s,并拥有2个更新速率高达1MSa/s的模拟输出通道。

  • U2352A USB模块化数据采集设备 U2352A USB模块化数据采集设备 

    U2352A USB模块化数据采集设备

    U2352A带有16个SE/8个DI通道,分辨率为16比特,采样率为250KS/s。

  • U2353A USB模块化数据采集设备 U2353A USB模块化数据采集设备 

    U2353A USB模块化数据采集设备

    U2353A带有16个SE/8个DI通道,分辨率为16比特,采样率为500KSa/s,并拥有2个更新速率高达1MS/s的模拟输出通道。

  • U2354A USB模块化数据采集设备 U2354A USB模块化数据采集设备 

    U2354A USB模块化数据采集设备

    U2354A带有16个SE/8个DI通道,分辨率为16比特,采样率为500KSa/s。

  • U2355A USB模块化数据采集设备 U2355A USB模块化数据采集设备 

    U2355A USB模块化数据采集设备

    U2355A带有64个SE/32个DI通道,分辨率为16比特,采样率为250KS/s,并拥有2个更新速率高达1MS/s的模拟输出通道。

  • U2356A USB模块化数据采集设备 U2356A USB模块化数据采集设备 

    U2356A USB模块化数据采集设备

    U2356A带有64个SE/32个DI通道,分辨率为16比特,采样率为500KSa/s,并拥有2个更新速率高达1MS/s的模拟输出通道。

  • U2761A USB 模块化函数发生器 U2761A USB 模块化函数发生器 

    U2761A USB 模块化函数发生器

    Keysight U2761A 是 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及任意波形和脉冲。