这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 矢量信号分析仪

 


 

Keysight PXI 信号分析仪是设计验证和生产制造应用所不可或缺的工具。这些应用对于质量控制、产品一致性和测试优化要求极高,必须执行快速和高质量的测量。PXIe 矢量信号分析仪体积小,速度快,具有出色的可扩展性和可重复性,并且支持使用共享处理器、主机/机箱、显示器和接口灵活地配置解决方案,是您创建单通道或多通道模块化测试解决方案的好帮手。

主要特性

  • 9 kHz 至 50 GHz 频率范围
  • 高达 160 MHz 分析带宽
  • ± 0.15 dB 绝对幅度精度
  • < 150 μs 频率切换速度

使用经过验证的是德科技测量技术,更快获得一致、精确的测量结果

PXIe 矢量信号分析仪兼容享誉业界且深受客户信赖的 Keysight X 系列测量应用软件和 89600 VSA 软件,因此无论您开发何种规格的产品,或是处于产品开发的哪个阶段,它们都可以为您提供一致且可重复的测量结果,帮助您实现成功。

对比产品资料中的全部内容 (6)

查找产品

  • M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth (1) 

    M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth

    Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.

  • M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O (1) 

    M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O

    Ready for 5G. Keysight M9411A PXI vector transceiver (VXT) integrates a VSG and VSA with 1.2 GHz instantaneous bandwidth, custom FPGA, and Optical I/O in a 3-slot PXI module.

  • M9420A VXT PXIe Vector Transceiver M9420A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9420A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz (1) 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz (1) 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

相关行业和技术