这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 信号调节

针对射频和微波测量,是德 PXI 模块化信号调整模块对模拟信号加以修改,以满足下个阶段的信号处理要求。信号调整示例包括放大、衰减、转换和过滤。

产品特性和优势

  • 开放标准:模块化和软件定义构建模块可提供灵活的系统配置以满足多种测试需要。连接器兼容性支持与 PXIe 混合机箱的其他测试模块和自动模块轻松集成,而 PXI 型符合政府有关模块化系统设计的规定。
  • 快速:通过启用驱动程序、功能键前面板、LabVIEW 编程实例、Lab Windows/CVI、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic® 和 MATLAB® 可以缩短开发时间
  • 简单:单一厂商解决方案简化了集成过程和技术支持。

PICMG 和 PICMG 标识、CompactPCI 与 CompactPCI 标识、AdvancedTCA 和 AdvancedTCA 标识是 PCI 工业计算机制造集团在美国的注册商标。“PCIe”和“PCI EXPRESS”是 PC-SIG 的注册商标和/或服务标识。Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual C# 和 Visual Basic 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

  • M9352A PXI 混合放大器/衰减器 M9352A PXI 混合放大器/衰减器 

    M9352A PXI 混合放大器/衰减器

    Keysight M9352A 是一款单槽 4 通道 PXI 混合中频放大器/衰减器,具有 1 GHz 模拟带宽,可提供适用于多通道模块化解决方案的中频信号调节。

  • M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz 

    M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz

    M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干信号分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、电子战信号捕获,以及射频/微波信号记录。

    结合使用宽带 MIMO PXI VSA,能够同时执行 4 通道 802.11ac 宽带信号分析。

  • M9405A PXIe 射频放大器 M9405A PXIe 射频放大器 

    M9405A PXIe 射频放大器

    M9405A 是独立式 30 dB 射频放大器,可填补 M9403A 和 M9404A 光纤链路的空白。

  • M9408A 射频反射计 M9408A 射频反射计 

    M9408A 射频反射计

    M9408A 是一个双插槽、3U PXIe 射频反射计,可以全面扩展矢量网络分析仪的射频端口,以支持间隔数百英尺或更远距离的双端口器件测量。