这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 脉冲码型发生器

Keysight VXI 脉冲码型发生器可为您的 VXI 测试系统提供一系列数字信号。这些信号可用于并行应用和串行应用中的混合信号系统,也能够生成时钟,以用于对自动测试系统进行同步。

  • 脉冲码型发生器:E8311/12A 脉冲码型发生器能够提供高达 330MHz 的高精度信号,特别适用于需要串行信号时
  • 20MHz 码型发生器和计时模块:E1451/52A 码型 I/O 模块可用于单机或与 E1450A 计时模块结合使用,能够提供精确的计时和控制信号。可选的适配夹不会影响测量精度。
  • E1450A 160 MHz,12 通道计时模块 [已淘汰] E1450A 160 MHz,12 通道计时模块 [已淘汰] 

    E1450A 160 MHz,12 通道计时模块 [已淘汰]

    E1450A 160 MHz 计时模块是 2 插槽、C 型、使用寄存器的 VXIbus 模块。

  • E1451A 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰] E1451A 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰] 

    E1451A 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰]

    E1451 A 20 MHz 码型 I/O 模块是 1 插槽、C 型、使用寄存器的 VXIbus 模块。

  • E1452A 端接 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰] E1452A 端接 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰] 

    E1452A 端接 20 MHz 码型 I/O 模块 [已淘汰]

    Keysight E1452A 端接 20 MHz 码型 I/O 模块

  • E1453A 用于 E1450A 160 MHz 计时模块的计时适配夹 [已淘汰] E1453A 用于 E1450A 160 MHz 计时模块的计时适配夹 [已淘汰] 

    E1453A 用于 E1450A 160 MHz 计时模块的计时适配夹 [已淘汰]

    用于 E1450A 的 E1453A 计时适配夹可以提高测量精度。

  • E1454A 用于 E1451A 和 E1452A 码型模块的码型 I/O 适配夹 [已淘汰] E1454A 用于 E1451A 和 E1452A 码型模块的码型 I/O 适配夹 [已淘汰] 

    E1454A 用于 E1451A 和 E1452A 码型模块的码型 I/O 适配夹 [已淘汰]

    The E1454A Pattern I/O Pod extends measurement accuracy for the E1451A and E1452A.

  • E8311A Pulse Pattern Generator, 165 MHz VXI C-1 [已停产] E8311A Pulse Pattern Generator, 165 MHz VXI C-1 [已停产] 

    E8311A Pulse Pattern Generator, 165 MHz VXI C-1 [已停产]

    The Keysight E8311A, 165 MHz VXI C-1 Pulse Pattern Generator can be used for a wide variety of applications.

  • E8312A Pulse Pattern Generator, 330 MHz VXI C-1 [已淘汰] E8312A Pulse Pattern Generator, 330 MHz VXI C-1 [已淘汰] 

    E8312A Pulse Pattern Generator, 330 MHz VXI C-1 [已淘汰]

    The Keysight E8312A, 330 MHz VXI C-1 Pulse Pattern Generator can be used for a wide variety of applications.