这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 主机和控制器

Keysight VXI 主机具备坚固的外壳和创新的通风系统,可实现超静音工作和高效散热。借助高达 1000 瓦的电源,您能够轻松地对系统进行配置,使其完全符合自身需求。

是德还提供 I/O 产品,用于将您的计算机连接到仪器中,使您可以轻松地访问与控制仪器和交换数据,并创建您个人的自动测试应用。

  • E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型 E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型 

    E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型

    Keysight E1406A 命令模块是 C 型、1 插槽、基于消息的 VXI 控制器,可提供插槽 0 和资源管理器功能

  • E8401A C 型 VXI 主机,13 插槽 E8401A C 型 VXI 主机,13 插槽 

    E8401A C 型 VXI 主机,13 插槽

    Keysight E8401A 是 Keysight VXI 主机系列中成本最低的主机。

  • E8403A C 型 VXI 主机,13 插槽 E8403A C 型 VXI 主机,13 插槽 

    E8403A C 型 VXI 主机,13 插槽

    13 插槽、C 型、VXI 主机,包括 1000 W 电源和基本监测功能

  • E8404A C 型 VXI 主机,13 插槽 E8404A C 型 VXI 主机,13 插槽 

    E8404A C 型 VXI 主机,13 插槽

    13 插槽、C 型、VXI 主机,包括 1000 W 电源、增强监测功能以及彩色图形显示屏

  • E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C尺寸 (FireWire) E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C尺寸 (FireWire) 

    E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C尺寸 (FireWire)

    Keysight E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI是C尺寸的消息基模块,它通过工业标准IEEE-1394总线(FireWire)提供PC机与VXI主机箱的直接连接。