选择适合需求的兼容 PXI 机箱和 PXI 控制器,可以灵活构建 PXI 系统。 是德科技提供了不同尺寸和性能的 PXI 机箱。

在 Keysight Gen 3 机箱中配备 M9023A 或 M9024A PXIe 高性能系统模块以及个人电脑主机适配器,可组成一款性能出众的系统。 这种 Gen 3 配置与外部个人电脑连接时,PXI 系统带宽将高达 16 GB/s。

Keysight PXIe 机箱

我们提供下列 PXIe 机箱:

  • M9046A 18 插槽 PXIe 机箱为配有 3 个 PXIe 混合插槽和 Gen 3 背板的高性能应用提供了所需的功率和散热能力。
  • M9019A 18 插槽 PXIe Gen 3 机箱能够在多通道、高性能制造应用中执行 MIMO 和 PA/FEM 等测试。
  • M9010A 10 插槽 PXIe Gen 3 机箱提供了十分出色的声功率级,同时每个插槽都具有很强的散热能力,能够满足高性能 PXIe 模块的需求。 它是台式应用和小通道数研发应用的理想之选。

Keysight PXI 嵌入式控制器和电缆 I/O 解决方案

是德科技提供了多种高性能控制器选件,使您可以灵活地做出选择。 当您需要紧凑型解决方案,或是希望将控制器直接连接到 PXIe 背板时,可选择 PXI 嵌入式控制器。 您可以从多种方案中做出最适合的选择,将最新的计算机硬件连接至机箱。 从基础型 x8 Gen 2 电缆连接,到高性能 x16 Gen 3 电缆连接,总有一种解决方案适合您。 M9023A 和 M9024A PXIe 系统模块还提供了使用高性能 x8 Gen 3 菊花链配置来连接多个机箱的选项。 如想让多机箱系统充分发挥性能,您可以使用多个 M9049A 主机适配器组成星形配置。

查找适合自己的型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?