这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 机箱和控制器

通过选择能够满足您需求的机箱和控制器,构建令人满意的 PXI 测试系统。是德科技提供了各类不同尺寸和性能特征的机箱。

在 Keysight Gen 3 机箱中配备 M9023A 或 M9024A PXIe 高性能系统模块及 PC 主机适配器,可组成一款性能卓越的系统。这种 Gen 3 配置与外部 PC 连接时,系统带宽将高达 16 GB/s。

Keysight PXIe 机箱

我们提供下列 PXIe 机箱:

  • M9019A 18 插槽 Gen 3 机箱能够测试多通道、高性能制造应用,如 MIMO 和 PA/FEM。
  • M9018B 18 插槽 Gen 2 机箱是一款经济实惠的平台,适用于在不需要 Gen 3 性能的情况下构建大型系统。它全部采用混合插槽,并配有高性能散热系统。
  • M9010A 10 插槽 Gen 3 机箱提供了业界领先的声功率级别,同时每个插槽都具有出色的散热能力,能够满足高性能 PXIe 模块的需求。它是适合台式应用和小通道数研发应用的出色平台。
  • M9005A 5 插槽 Gen 1 机箱更适用于小型低成本应用,例如低通道数 VNA 系统。

是德科技嵌入式控制器和电缆 I/O 解决方案

是德科技提供了多种高性能控制器选件,使您可以灵活地做出选择。当您需要紧凑型解决方案,或希望控制器直接连接到 PXIe 背板时,可选择嵌入式控制器。您可以选用多种方案将最新的计算机硬件连接至机箱。从基础级别 x8 Gen 2 电缆连接,到高性能 x16 Gen 3 电缆连接,总有一种产品适合您。M9023A 和 M9024A PXIe 系统模块还提供了使用高性能 x8 Gen 3 菊花链配置来连接多台机箱的选项。如想在多机箱系统中获得卓越性能,您可以使用多个 M9049A 主机适配器组成星形配置。

  • PXIe Chassis PXIe Chassis 

    PXIe Chassis

    Overview of Keysight's PXI chassis products.

  • PXIe Controllers and Cable I/O Solutions PXIe Controllers and Cable I/O Solutions 

    PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

    Overview of Keysight's PXIe controllers and other cable I/O solutions.

  • PXI Interface Modules PXI Interface Modules 

    PXI Interface Modules

    Overview of Keysight's offering of PXI interface modules.