特点

AXIe 是专为高性能模块化仪器而定义的一种新兴开放标准,融合了其他模块化标准的优点,如 VXIbus、LXI 和 PXI 等。 是德科技新推出了一系列易于扩展的 AXIe 机箱。 这些新 AXIe 机箱可选配各种控制器,为构建高性能 AXIe 测试系统奠定坚实基础。

Keysight AXIe 机箱

是德科技提供了多种 AXIe 机箱和控制器任您选择,可以满足大多数应用的要求。

  • M9502A 2 插槽 AXIe 机箱:这款新机箱针对可转移应用而设计。 它也可以安装到机架上使用,只占用 2U 空间。

  • M9505A 5 插槽 AXIe 机箱:如果您需要更大容量以便安装更多 AXIe 模块,可选择这款机箱。 这款机箱可以放到测试台上或安装到机架上使用,只占用 4U 机架空间。

是德科技嵌入式控制器和电缆 I/O 解决方案

是德科技提供了丰富的控制器选件供您选择,可同时满足您对灵活性和性能的需求。 如果您需要紧凑型解决方案,或者是希望控制器直接连接 AXIe 背板,可选择嵌入式控制器。 选择 x8 PCIe 电缆接口,可将最新计算机硬件连接到机箱。 如果需要连接笔记本电脑,请选择 ExpressCard 接口。

查找适合您的型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?