这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
AXIe 是专为高性能模块化仪器而定义的一种新兴开放标准,融合了其他模块化标准的优点,如 VXIbus、LXI 和 PXI 等。 是德科技新推出了一系列易于扩展的 AXIe 机箱。 这些新 AXIe 机箱可选配各种控制器,为构建高性能 AXIe 测试系统奠定坚实基础。
Keysight AXIe 机箱
是德科技提供了多种 AXIe 机箱和控制器任您选择,可以满足大多数应用的要求。
M9502A 2 插槽 AXIe 机箱:这款新机箱针对可转移应用而设计。 它也可以安装到机架上使用,只占用 2U 空间。
- M9505A 5 插槽 AXIe 机箱:如果您需要更大容量以便安装更多 AXIe 模块,可选择这款机箱。 这款机箱可以放到测试台上或安装到机架上使用,只占用 4U 机架空间。
是德科技嵌入式控制器和电缆 I/O 解决方案
是德科技提供了丰富的控制器选件供您选择,可同时满足您对灵活性和性能的需求。 如果您需要紧凑型解决方案,或者是希望控制器直接连接 AXIe 背板,可选择嵌入式控制器。 选择 x8 PCIe 电缆接口,可将最新计算机硬件连接到机箱。 如果需要连接笔记本电脑,请选择 ExpressCard 接口。
需要帮助或遇到问题?