这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
M918xA 系列六位半 PXI 数字万用表
特点
PXI DMM 具有高吞吐量和灵活的测量功能,为您交付可靠的结果
Keysight M918xA 系列(M9181A、M9182A、M9183A)紧凑型数字万用表(DMM)不仅提供了常用的测量功能(DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻等),还具有六位半 PXI 数字万用表的测量准确度和稳定度。 它外形小巧、坚固耐用,同时性能也十分出色,为您部署自动化测试系统提供了一个理想的平台。
- 高达 15,000 读数/秒的高吞吐量确保生产保持高效率。
- 在您选择的环境中开发应用软件,显著缩短开发时间
- 选择客户支持的校准程序以及是德科技校准服务
- 高达 40 ppm 的优良测量准确度让用户可以信心十足地进行测量
- 超低延迟带来超高测试吞吐量
- 使用 Keysight IO 程序库套件和适用于 Windows 操作系统的完整软件驱动程序,快速轻松地完成仪器连接
快速、可靠、经济实惠的紧凑型 PXI DMM
- 拥有紧凑的 PXI 外形和高吞吐量,是自动测试系统的理想选择
- PC 万用表卡测量速度快,可以帮助您始终执行高效测试
- 软件前面板、软件驱动程序和应用代码示例让您可以轻松控制仪器,并将其整合到您现有的测试系统中
- 经过出厂校准,并在装运时附带 ISO-9002 NIST 可追溯性校准证书。
主要技术指标
查找适合您的型号
上一页
Digits of Resolution:
6
基本 1 年 DCV 精度:
0.009%
Max. Reading Speed:
150 rdgs/sec
测量功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Digits of Resolution:
6
基本 1 年 DCV 精度:
0.004%
Max. Reading Speed:
4,500 rdgs/sec
测量功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency / Period
Capacitance
Temperature
Digits of Resolution:
6
基本 1 年 DCV 精度:
0.004%
Max. Reading Speed:
15,000 rdgs/ sec
测量功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency / Period
Capacitance
Temperature
Duty cycle
Pulse width
Totalizer / Event counter
Offset compensated resistance
下一页
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?