这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 数字万用表――DMM

Keysight M918xA 系列 6½ 位 PXI 数字万用表能够测量常用参数,例如 DCV、DCI、ACV、ACI、2 线和 4 线电阻、电容、温度、频率和周期,提供高达 40 ppm 的基本 1 年期 DCV 精度和高达 300 V 的输入。

与同价位产品相比,所有三款 PXI 数字万用表均提供市场领先的速度,可通过最高 66 µs 的单次读取速率进行高达 15,000 读数/秒的测量。快速的读取速率可转化为更高的测试系统吞吐量和更低的测试成本。先进的触发功能、增强功能以及全套免费软件可以简化系统集成与操作。
 

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品

  • M9181A M9181A PXI 数字万用表,6½ 位,基本特性 M9181A M9181A PXI 数字万用表,6½ 位,基本特性 (1) 

    M9181A M9181A PXI 数字万用表,6½ 位,基本特性

    Keysight M9181A 是一款具有基本特性的 1 插槽 PXI 数字万用表。

  • M9182A PXI 数字万用表,6½ 位,高性能 M9182A PXI 数字万用表,6½ 位,高性能 (1) 

    M9182A PXI 数字万用表,6½ 位,高性能

    Keysight M9182A 是一款具有极高测量精度和速度的单槽 PXI-H 数字万用表。 M9182A 可提供 10 种内置测量,具有极其出色的灵活性。

  • M9183A PXI 数字万用表,6½ 位,增强性能 M9183A PXI 数字万用表,6½ 位,增强性能 (1) 

    M9183A PXI 数字万用表,6½ 位,增强性能

    The Keysight M9183A is a 1-slot, PXI-H DMM with enhanced functionality and increased speed beyond the M9182A for your most demanding applications.