这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 数字 IO 模块

是德科技公司的数字 I/O 模块可满足您对数字传感、简单仪器控制和数字功能测试的使用需求

VXI 模块化数字 I/O 模块的型号从 16 比特直到 96 比特,包括 72 通道数字输出/继电器驱动器

对比产品资料中的全部内容 (2)

查找产品

  • E1458A 96 通道数字 I/O E1458A 96 通道数字 I/O (1) 

    E1458A 96 通道数字 I/O

    Keysight E1458A 96 通道数字输入/输出模块是C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块,具有 12 个 8 位双向数据端口

  • E1459A 64 通道隔离数字输入/中断 E1459A 64 通道隔离数字输入/中断 (1) 

    E1459A 64 通道隔离数字输入/中断

    Keysight E1459A 64 通道隔离数字输入/中断是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。可用于检测高达 48 Vdc 的直流电平和边沿跳变