这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 示波器和数字转换器

数字转换器最常用于快速瞬时信号、中频/基带信号或噪声和振动信号。Keysight VXI 和 VME 数字转换器将多种功能融入到单个模块中。

是德数字转换器可在高达 23 位分辨率时进行采样。内置的数据精简和过滤功能有助于简化某些型号的分析过程。

另外还提供完整的信号检测和拦截系统。

  • E1438C/D 100 MSa/s带DSP和存储器的数字转换器  [已停产] E1438C/D 100 MSa/s带DSP和存储器的数字转换器 [已停产] 

    E1438C/D 100 MSa/s带DSP和存储器的数字转换器 [已停产]

    E1438C/D 是适用于信号采集和分析、高分辨率ATE和雷达测试应用的单通道100 MSa/s数字转换器。

  • E1439C/D 95 MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和 70MHz 中频输入 [已停产] E1439C/D 95 MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和 70MHz 中频输入 [已停产] 

    E1439C/D 95 MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和 70MHz 中频输入 [已停产]

    E1439C/D is a single-channel 95 MSa/s digitizer for applications in RF signal acquisition, analysis and high resolution ATE.

  • E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产] E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产] 

    E3238S/N6820E 信号巡测系统 [已停产]

    与扫描分析仪不同,该系统提供快速、广泛的频谱搜索和高分辨率。 E3238S/N6820E 包含全部的核心信号处理工具,可对感兴趣的信号进行数据检测和捕获。