这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 示波器和数字化仪

是德科技数字化仪是采用模块化体系结构设计的模数转换器多功能卡。是德科技的 PXI 数字化仪包括:PXIe 宽带中频数字化仪和 PXIe 隔离数字化仪。

PXIe 宽带中频数字化仪

是德科技宽带数字化仪具有 3.2 GS/s 的采样率和高达 2 GHz 的瞬态模拟带宽。它们还配有 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根据您选择的固化软件选件实现不同的功能。

PXIe 隔离数字化仪

是德科技隔离数字化仪拥有两个隔离的输入通道,支持 250 mV 至 ±256 V 的输入范围、20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率。隔离数字化仪提供 32 MSa/通道的存储容量,其分段式存储器能够存储多达 1024 个记录,从而无需重新初始化即可保存多个数据猝发。

对比产品资料中的全部内容 (9)

查找产品

  • M3100A PXIe 数字化仪:100 MSa/s,14 位,100 MHz M3100A PXIe 数字化仪:100 MSa/s,14 位,100 MHz (1) 

    M3100A PXIe 数字化仪:100 MSa/s,14 位,100 MHz

    • 1 插槽 PXIe 4/8 通道数字化仪
    • 100 MSa/s,14 位,100 MHz 带宽
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • M3102A PXIe 数字化仪 500 MSa/s,14 位,200 MHz M3102A PXIe 数字化仪 500 MSa/s,14 位,200 MHz (1) 

    M3102A PXIe 数字化仪 500 MSa/s,14 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 通道或 4 通道数字化仪
    • 500 MSa/s,14 位,200 MHz 带宽
    • 可选实时排序
    • 可选图形 FPGA 设计环境

  • M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位 M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位 (1) 

    M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位

    • 2 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器和 4/8 通道数字化仪
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位 M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位 (1) 

    M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位

    • 2 插槽 PXIe 2 通道任意波形发生器和 2 通道数字化仪
    • 可选实时排序
    • 可选图形 FPGA 设计环境

  • M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 (1) 

    M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理

    • 2 通道,直流至 2 GHz,高达 3.2 GS/s
    • 大型板上 FPGA 支持定制实时处理
    • 可以在板上实现专用功能,从而支持不同的应用。

  • M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器 M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器 (1) 

    M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器

    • 单槽 PXIe 数字转换器
    • 2 个高达 ±256V 的隔离输入通道
    • 20 Msa/s 采样率和 16 位分辨率
    • 适合汽车、航空航天与国防以及工业应用

  • M9241A PXIe 模块化示波器 M9241A PXIe 模块化示波器 (1) 

    M9241A PXIe 模块化示波器

    200 MHz 带宽示波器
    2 个模拟通道
    5 GSa/s 采样率

  • M9242A PXIe 模块化示波器 M9242A PXIe 模块化示波器 (1) 

    M9242A PXIe 模块化示波器

    • 500 MHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率

  • M9243A PXIe 模块化示波器 M9243A PXIe 模块化示波器 (1) 

    M9243A PXIe 模块化示波器

    • 1 GHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率