这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 射频开关

PXI 射频开关模块提供高性能、高密度的转换(高达 3GHz),可通过多种配置集成至各种测试环境中。当您路由射频信号至测量设备时,现代射频继电器技术可提供较低的插入损耗和 VSWR,以实现出色的射频信号完整性和动态范围。全交叉点矩阵可一次性将多个点连接到 1x4 至 1x16 多路复用器配置,从而能够把多个点转换为单个点。精心设计的开关路径能够确保可重复的射频性能。

弹性卡入式 SMB 连接、软前面板和 Keysight connection expert 可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动器支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

Visual Studio 是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
MATLAB 是 Math Works 公司在美国的注册商标。
LabView 是美国国家仪器有限公司的注册商标。

对比产品资料中的全部内容 (9)

查找产品

  • M9128A PXI 射频矩阵开关: 300 MHz,8x12,50 Ω M9128A PXI 射频矩阵开关: 300 MHz,8x12,50 Ω (1) 

    M9128A PXI 射频矩阵开关: 300 MHz,8x12,50 Ω

    在单次连接中路由多个高达 300 MHz 的信号,支持任意组合的通道闭合。

  • M9146A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、50 Ω、负载端接 M9146A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、50 Ω、负载端接 (1) 

    M9146A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、50 Ω、负载端接

    通过单一 PXI 模块中的两个 1x4 射频开关多路复用器的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9147A PXI 射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、50 Ω、共用负载端接 M9147A PXI 射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、50 Ω、共用负载端接 (1) 

    M9147A PXI 射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、50 Ω、共用负载端接

    通过单一 PXI 模块中四个 1x4 射频开关多路复用器的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9148A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、50 Ω M9148A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、50 Ω (1) 

    M9148A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、50 Ω

    通过单一 PXI 模块中的 1x8 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9149A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、50 Ω M9149A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、50 Ω (1) 

    M9149A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、50 Ω

    通过单一 PXI 模块中的 1x16 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9150A  PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、75 Ω [已停产] M9150A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、75 Ω [已停产] (1) 

    M9150A PXI 射频多路复用器: 3GHz、两个 1x4、75 Ω [已停产]

    通过两个独立 1x4 射频开关多路复用器中的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9151A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、75 Ω [已停产] M9151A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、75 Ω [已停产] (1) 

    M9151A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、四个 1x4、75 Ω [已停产]

    通过四个 1x4 射频开关多路复用器中的任意一个路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9152A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、75 Ω [已停产] M9152A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、75 Ω [已停产] (1) 

    M9152A PXI 射频多路复用器: 3GHz、1x8、75 Ω [已停产]

    通过单一 PXI 模块中的 1x8 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。

  • M9153A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、75 Ω [已停产] M9153A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、75 Ω [已停产] (1) 

    M9153A PXI 高密度射频多路复用器: 3GHz、1x16、75 Ω [已停产]

    通过单一 PXI 模块中的 1x16 射频开关多路复用器路由高达 3 GHz 的信号。