Keysight PXI 开关模块可在标准 PXI 平台上提供模块化的高性能信号连接。 是德科技提供了一系列高性能产品任您选择,例如高速 500 μs 多路复用器继电器、300 W 大功率通用开关以及高密度 256 个 2 线交叉点矩阵模块。 此外,当您路由射频信号至测量设备时,射频和微波开关技术可提供较低的插入损耗和电压驻波比(VSWR),实现出色的射频信号完整性和动态范围。

您可以使用标配连接器、软件前面板和 Keysight Connection Expert 软件,轻松快速地完成安装与配置。 软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB 和 LabVIEW。

需要帮助或遇到问题?