这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 微波开关

M9155/6/7C PXI Hybrid switch modules

是德科技公司--您的一站式开关转换解决方案提供商

是德是领先的射频与微波开关设计者和制造商,引领全球市场已有 60 余年。 射频与微波开关广泛应用于微波测试系统,主要是在仪器和被测器件(DUT)之间进行信号路由。

是德设计并制造了众多射频和微波开关,满足您的各种转换需求。 除了连接开关,是德还提供在宽频率范围内工作的开关模块,并具备多种配置方法。 是德开关专门为自动测试与测量、信号监测和路由应用提供高精度和可重复性,在高性能、高质量和可靠性方面拥有良好的记录。

它们主要用于自动测试设备(ATE)、射频通信测量与射频参数测量等应用中。这些应用中的高密度开关系统需要使用坚固的开关模块。

对比产品资料中的全部内容 (7)

查找产品

  • M9155C PXI 混合双 SPDT 同轴开关、直流至 26.5 GHz、非端接 M9155C PXI 混合双 SPDT 同轴开关、直流至 26.5 GHz、非端接 (1) 

    M9155C PXI 混合双 SPDT 同轴开关、直流至 26.5 GHz、非端接

    Keysight PXI 混合双 SPDT 开关模块提供出色的 0.03 dB 插入损耗可重复性、高隔离度、低 SWR 以及高达 1000 万次的工作寿命。

  • M9156C PXI 混合双转换开关,直流至 26.5 GHz M9156C PXI 混合双转换开关,直流至 26.5 GHz (1) 

    M9156C PXI 混合双转换开关,直流至 26.5 GHz

    Keysight M9156C PXI 混合双转换开关模块提供出色的 0.03 dB 插入损耗可重复性、高隔离度、低 SWR 以及高达 500 万次的工作寿命。

  • M9161D PXI 固态双 SP4T 开关模块,50 MHz 至 20 GHz M9161D PXI 固态双 SP4T 开关模块,50 MHz 至 20 GHz (1) 

    M9161D PXI 固态双 SP4T 开关模块,50 MHz 至 20 GHz

    • 长使用寿命
    • 60 us 超快开关速度
    • 无与伦比的隔离度和低插入损耗
       

  • M9157C PXI 混合单 SP6T 开关、直流至 26.5 GHz、端接 M9157C PXI 混合单 SP6T 开关、直流至 26.5 GHz、端接 (1) 

    M9157C PXI 混合单 SP6T 开关、直流至 26.5 GHz、端接

    Keysight M9157C 混合单 SP6T 开关模块提供出色的 0.03 dB 插入损耗可重复性、高隔离度、低 SWR 以及高达 500 万次的工作寿命。

  • M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated (1) 

    M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated

    • M9155CH40 PXI Hybrid Dual SPDT switch
    • DC to 40 GHz, Unterminated
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed

  • M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer (1) 

    M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer

    • M9156CH40 PXI Hybrid Dual Transfer switch
    • DC to 40 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed
       

  • M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated (1) 

    M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated

    • M9157CH40 PXI hybrid single SP6T switch
    • DC to 40 GHz, Terminated
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed