这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 多路复用器

是德科技公司为多路复用器产品配置了多种功能,以满足您的测试系统需求。将多个激励/响应点连接至测试系统中的一种或更多仪器上,保持高度信号完整性。

VXI 多路复用器具有 B 型和 C 型款式,其通道计数高达 246 个通道/模块。一些型号还具备热电偶补偿性能

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品

  • E1460A 64 通道继电器多路复用器 E1460A 64 通道继电器多路复用器 (1) 

    E1460A 64 通道继电器多路复用器

    Keysight E1460A 高密度继电器多路复用器是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。可提供高度可配置的、高点数切换拓扑。

  • E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器 E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器 (1) 

    E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器

    Keysight E1476A 高密度舌簧式继电器多路复用器是 C 型、1 插槽、使用寄存器的VXI 模块。对于需要动态配置型继电器多路复用器的应用来说,该模块是理想的选择。

  • E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器 E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器 (1) 

    E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器

    Keysight E8462A 高密度继电器多路复用器是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。这款 256 通道多路复用器采用非自锁电枢继电器,可提供快速、可重新配置的高点数切换拓扑