这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 多路复用器

PXI 多路复用器能够将信号从多个不同通道高速路由至单个点,非常适合把多个模拟信号路由至自动测试环境(ATE)中的测量器件或数据采集系统。通过单线或双线配置,PXI 多路复用器开关可在“先断后通”模式中工作,从而确保同一时间内不会有两个点彼此连接。如果需要,也可同时连接多个通道。选择可切换高达 100Vrms,且具有 20W 功率的高速耐用舌簧式继电器;或是可切换高达 100Vrms,且具有 60W 功率的大功率电枢继电器。

标准电缆连接或可选的连接器模块、软前面板和 Keysight connection expert 可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动器支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

Visual Studio 是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
MATLAB 是 Math Works 公司在美国的注册商标。
LabView 是美国国家仪器有限公司的注册商标。

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品