这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 矩阵开关

PXI 矩阵开关模块提供中高密度的矩阵开关,以便在同一例程中连接多个通道。它支持用户在同一例程中连接任意的行和列,因此非常适合在被测件和仪器之间路由多个信号。单个模块可配置高达 256 个双线交叉点。您可以选择能够切换高达 100VDC/100VAC,且具有 20W 功率的高速耐用舌簧式继电器;或是可切换高达 125VDC/125VAC,且具有 60W 功率的大功率机电式继电器。

标准电缆连接或可选的连接器模块、功能键前面板和 Keysight connection expert 可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

Visual Studio 是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
MATLAB 是 Math Works 公司在美国的注册商标。
LabView 是美国国家仪器有限公司的注册商标。

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品