这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 通用开关

PXI 通用开关模块通过众多配置提供快速、可靠、通用的开关切换功能。凭借单个 PXI 模块中的独立单刀双掷(C 型)或单刀单掷(A 型)开关,您可以接通和断开被测产品的电源,控制指示器和状态灯,或启动外部功率继电器和螺线管。选择可切换高达 100VDC/100VAC,且具有 1A 和 20W 功率的高速耐用舌簧式继电器;或是可切换高达 100VDC/250VAC,且具有 2A 和 60W 功率的大功率机电式继电器。通用开关模块中还包括一个能够承受高达 300W/2500VA 的模块,用以切换大负载或电源。

标准电缆连接或可选的连接器模块、功能键前面板和 Keysight connection expert 可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

Visual Studio 是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
MATLAB 是 Math Works 公司在美国的注册商标。
LabView 是美国国家仪器有限公司的注册商标。

对比产品资料中的全部内容 (5)

查找产品