这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 任意波形发生器

是德 PXI 任意波形发生器(AWG)具有生成复杂宽带波形的卓越性能。它在单一仪器中提供高采样率和高位分辨率特性,使设计人员能够生成理想的波形,以便对雷达、卫星和频率捷变系统进行精确的测试。该 PXI 波形发生器具备高达 500 MHz 调制带宽和超过 65 dBc 的无杂散动态范围,与宽带 I/Q 上变频器结合使用时,可在微波频率上实现 1 GHz 的调制带宽,从而为中频和射频子系统测试提供真实的信号仿真。

  • M9336A PXIe I/Q 任意波形发生器,16 位,540 MHz,3 个标量通道 M9336A PXIe I/Q 任意波形发生器,16 位,540 MHz,3 个标量通道 

    M9336A PXIe I/Q 任意波形发生器,16 位,540 MHz,3 个标量通道

    • 3 个通道,每通道拥有高达 540 MHz 带宽(1080 MHz I/Q 调制带宽)
    • 16 位幅度分辨率
    • 按通道控制通道偏移、增益和偏置

  • M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。

  • M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器
    • 500 MSa/s,16 位,200 MHz 带宽(400 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 或 4 通道任意波形发生器
    • 1 GSa/s,14 位,400 MHz(800 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位 M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位 

    M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位

    • 2 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器和 4/8 通道数字化仪
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位 M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位 

    M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位

    • 2 插槽 PXIe 2 通道任意波形发生器和 2 通道数字化仪
    • 可选实时排序
    • 可选图形 FPGA 设计环境