这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 硬件 > PXI / AXIe / DAQ 及 模块化解决方案 > VXI 产品
VXI 总线是一种成熟的标准,多年来得到广泛使用。使用是德广泛和功能完整的仪器级 VXI 测量模块,您可以快速为各种应用和测量领域(例如直流、模拟、射频和微波)开发测量系统。
是德的开放式行业软件和 I/O 标准可以解决测试代码生成难题并降低实际测试成本。我们拥有世界级的测量专业技术和支持,可以迅速提供精确的测量结果。
Keysight VXI 数据采集模块针对各种从直流到微波的转换解决方案而提供多个开关拓扑。
了解更多
查看产品
是德 VXI 模块化计数器包括 1GHz 模块(B 型和 C 型)
Keysight VXI 模块化数字万用表包括 B 型和 C 型 5.5 位模块,以及 C 型 6.5 位模型。
是德函数/任意波形发生器提供标准内置波形并能创建复杂的任意波形
Keysight VXI 模块化数字 I/O 模块的型号从 16 比特直到 96 比特,包括 72 通道数字输出/继电器驱动器
是德数模转换器具有多个电压和电流输出通道。它有两种类型的卡可供选择:B 型和 C 型。
Keysight VXI 主机和控制器包括 B 型和 C 型主机以及 I/O 产品,可将您的计算机连接到 VXI 主机中
Keysight VXI 适配器可将 A/B 型模块安装到 C 型 VXI 主机
已停产的VXI总线产品 [已停产]
查看全部