这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
VXI 产品
多种多样的 VXI 仪器,包括 VXIbus 主机和测量模块、电源、开关、接口等等。
VXI 总线是一个成功的标准,经过多年发展已经非常成熟。 通过与 VXI 即插即用标准和 SCPI 标准一起结合使用,VXI 平台在电子测试中越来越受欢迎。 是德科技提供了各种功能全面、仪器级质量的 VXI 测量模块,可帮助您为广泛的应用和测量领域(如直流、模拟、射频和微波)开发先进的测量系统。
是德科技的开放式行业软件和 I/O 标准让您无需编写复杂的测试代码,同时能够降低测试的真实成本,因此您可以迅速交付准确的结果。
VXI 仪器
- 测量模块,例如数字化仪、数字万用表(DMM)、计数器和功率计
- 激励模块,例如任意波形发生器(AWG)和数模(D/A)转换器
- 可扩展的高密度开关,可用于高达 3000 个通道
应用
- 数据采集(DAQ)
- 自动化测试
- 控制应用软件
需要帮助或遇到问题?