这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 产品

轻松安排和整理测试系统

是德科技拥有广泛的 USB 仪器和模块,可以满足众多应用的要求。当您需要紧凑型解决方案,但还希望获得与台式仪器相同的应用软件和精度时,可以选择是德科技精简系列。或者选择 Keysight USB 模块化产品,在通用应用中灵活使用。

是德科技精简系列

利用新型是德科技精简系列仪器,在上市时间、生产效率、预算和测试台空间等方面实现良好平衡。这些仪器采用了与我们值得信赖的台式仪器相同的技术,因此您可以自信地进行高质量测量。精确且可重复的测量、自动化编码功能、以及始终如一的直观用户体验,这些跨平台优势让您能够充满自信地完成产品开发生命周期每个阶段的工作。USB 仪器、台式仪器和模块化仪器。这些新仪器外形紧凑,并且可以即插即用地与计算机轻松连接,因此非常适合在实验室和其他测试设施之间共享使用。

  • 紧凑外形,性能毫不逊色
  • 高性能 USB 3.0 接口
  • 代码与是德科技台式仪器完全兼容

Keysight USB 模块化仪器

是德科技的其他 USB 模块化产品都是一系列灵活的模块,既可以单独使用,也可作为模块化单元插入到兼容机箱中进行同步测量。它们通过 USB 接口与笔记本电脑连接后,可以配合执行基本测量。是德科技测量管理(AMM)软件通过独立的窗口,为每个模块化产品提供了一个易于使用的软件前面板界面,使您能够快速执行配置和测量采集,以及灵活地分析测量数据。

  • 方便携带的紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件
  • 灵活的通道扩展
  • 多种同步测量
  • 是德科技精简系列 USB 产品 是德科技精简系列 USB 产品 

    是德科技精简系列 USB 产品

    • 紧凑、无面板的 USB 仪器
    • 体积小、重量轻、功耗低
    • 测量功能毫不逊色
    • 非常适合安装在 1U 高的机架中
    • 节省时间、预算、工作台空间

  • USB 数据采集模块 USB 数据采集模块 

    USB 数据采集模块

    DAQ 产品系列包括 DIO、多功能 DAQ、同时多功能 DAQ,使您可以自由选择和灵活创造独立的或模块化的解决方案,并根据测试要求进行扩展和改进。

  • USB 信号调整产品 USB 信号调整产品 

    USB 信号调整产品

    该模块是一款热电偶输入信号调整器设备,可将热电偶中的低输入电压信号转换为合适的输出电压范围,从而应用于数据采集器件。

  • USB 源测量单元 USB 源测量单元 

    USB 源测量单元

    3 通道 20V/120mA USB 电源测量单元可在 4 象限内工作。

  • USB 任意波形发生器 USB 任意波形发生器 

    USB 任意波形发生器

    USB 函数发生器提供 10 种标准波形并能创建任意波形

  • USB 数字 IO USB 数字 IO 

    USB 数字 IO

    经济高效型 USB 数字 I/O 提供 64 位高密度光隔离数字线。

  • USB D/A 转换器 USB D/A 转换器 

    USB D/A 转换器

    USB 函数发生器提供 10 种标准波形并能创建任意波形。

  • USB 经济型示波器和数字转换器 USB 经济型示波器和数字转换器 

    USB 经济型示波器和数字转换器

    USB 数字转换器针对多通道数据采集提供一个台式独立解决方案,能够快速轻松地对电子、机械、物理和声学现象数据进行采集、测量与分析。

  • USB 主机和控制器 USB 主机和控制器 

    USB 主机和控制器

    USB 模块化产品机箱是一款高性能 4U 高机箱,可存放多达 6 个USB 模块化产品。

  • USB 模块化产品的附件和选件 USB 模块化产品的附件和选件 

    USB 模块化产品的附件和选件

    可选附件能够弥补 USB 模块化产品的不足。

USB Products [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.