这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 产品

PXI 产品具备出色的性能、创新和测量专业技术

是德科技持续的 PXI创新旨在帮助您加快产品上市速度并降低测试成本。是德科技不断推出创新的 PXI 和 PXIe 模块化产品,它们拥有出色的质量、性能和测量专业技术,可为您带来突破性功能。为帮助您使用所选的软件平台快速开发测试系统,是德科技提供了包含全套仪器驱动程序、文档和示例的 PXI 模块,适用于 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 软件平台。

  • PXI 示波器和数字化仪 PXI 示波器和数字化仪 

    PXI 示波器和数字化仪

    是德科技数字化仪是采用模块化体系结构设计的模数转换器多功能卡。是德科技的 PXI 数字化仪包括:PXIe 宽带中频数字化仪和 PXIe 隔离数字化仪。

  • PXI 矢量信号分析仪 PXI 矢量信号分析仪 

    PXI 矢量信号分析仪

    PXI 射频和微波矢量信号分析仪

  • PXI 信号分析仪 PXI 信号分析仪 

    PXI 信号分析仪

    • 在高达 26.5 GHz 的频率范围内提供达标的性能
    • 带外和带内测量
    • 在所有 X 系列信号分析仪上提供一致、可重复的测量结果
    • X 系列测量应用软件
       

  • PXI 矢量网络分析仪 PXI 矢量网络分析仪 

    PXI 矢量网络分析仪

    • 快速、精确的传输和反射测量
    • 双端口或多端口器件
    • 同时表征多个器件
       

  • PXI 信号发生器(信号源) PXI 信号发生器(信号源) 

    PXI 信号发生器(信号源)

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 连续波信号源和矢量信号发生器
    • 频率和幅度切换速度高达 10 µs
       

  • PXI 数据采集――DAQ PXI 数据采集――DAQ 

    PXI 数据采集――DAQ

    在 1 mV 至 100 V 的电压范围内,PXI 数据采集模块可在标准的 PXI 平台上进行模块化、高性能多通道信号测量。

  • PXI 开关 PXI 开关 

    PXI 开关

    通过多路复用器、通用开关和矩阵开关配置,可实现从直流到 26.5 GHz 的高速、可靠的开关切换。

  • PXI 数字万用表――DMM PXI 数字万用表――DMM 

    PXI 数字万用表――DMM

    Keysight PXI 数字万用表系列可为您交付可靠的测量结果

  • PXI 电源/测量单元 PXI 电源/测量单元 

    PXI 电源/测量单元

    • 额定输出:13V,± 1A 或 6V,± 3A,18W
    • 高速输出恢复和低电压压降
    • 可以高速改变电压,并具有快速建立时间
    • 高速、精确的 µA 级漏电流测量

  • PXI 信号调节 PXI 信号调节 

    PXI 信号调节

    PXI 型射频和微波信号调节模块

  • PXI 任意波形发生器 PXI 任意波形发生器 

    PXI 任意波形发生器

    是德模块化任意波形发生器拥有高采样率和高比特分辨率,使设计人员能够生成理想的波形,以便对雷达、卫星和频率捷变系统进行精确的测试。

  • PXI 数字 IO PXI 数字 IO 

    PXI 数字 IO

    • 32 位数字 IO
    • 配有 PPMU 的 16 通道数字激励/响应
    • 250 MHz 码型速率、125 M 矢量/通道存储器
    • 1 ns/矢量的边缘位移分辨率
    • 每通道可编程补偿时延

  • PXI 数模转换器 PXI 数模转换器 

    PXI 数模转换器

    Keysight PXI 数模转换器和 V/I 源提供多个电压和电流输出通道。

  • PXI 机箱和控制器 PXI 机箱和控制器 

    PXI 机箱和控制器

    通过 Keysight PXI 机箱和控制器构建高性能 PXI 测试系统。

  • PXI Software PXI Software 

    PXI Software

    Software tools for PXI Test systems

  • PXI 衰减器 PXI 衰减器 

    PXI 衰减器

    • 射频信号路径衰减仿真
    • 工程验证
    • 射频接收机灵敏度测试
    • 相邻信道干扰

  • 仪器光扩展器 仪器光扩展器 

    仪器光扩展器

    • 300 kHz 至 26.5GHz 或 50 GHz
    • 超过 1.5 千米
    • 30 dB 射频放大器
    • USB 扩展支持远程控制


     

  • PXI FPGA 和测量加速器 PXI FPGA 和测量加速器 

    PXI FPGA 和测量加速器

    Keysight PXI FPGA 和测量加速器是一款内置有 DPD/ET 测量的 FPGA 处理卡。M9451A PXIe 测量加速器提供点对点连通性,可使 DPD/ET 测量的速度提升 20 倍。

  • PXI 产品的附件和选件 PXI 产品的附件和选件 

    PXI 产品的附件和选件

    • 为您的 PXI 模块化产品配备高质量的附件

  • PXI 航空电子数据总线模块 PXI 航空电子数据总线模块 

    PXI 航空电子数据总线模块

    用于 MIL-STD-1553A/B、ARINC 429、ARINC 664 和光纤通道的 Keysight PXI 航空电子数据总线接口模块概况介绍。

PXI Products [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.