这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
AXIe 产品
AXIe 模块化系统,包括机箱和测量模块
AXIe 是基于先进电信计算体系结构 (AdvancedTCA) 的新一代开放标准,它综合了 ATCA、PXI、LXI 和 IVI 等现有标准的优点,充分利用每寸机架空间提供出色性能,并增添了计时、触发和模块间数据传送等功能。这些功能对打造高性能测试与测量系统至关重要。
AXIe 是对 LXI 和 PXI 标准的有力补充。 它包括 PCIe 和 LAN 接口,因此 AXIe 仪器可以像虚拟 PXI 或 LXI 仪器一样工作。
AXIe 产品系列包括主机和控制器,以及性能领先同类产品的新模块:高性能 BERTS、高速数字化仪、高性能分析模块、任意波形发生器(AWG)、机箱和控制器。
了解关于是德科技模块化仪器的更多信息
AXIe 模块化特色资源
需要帮助或遇到问题?