这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI / AXIe / DAQ 及 模块化解决方案

是德科技模块化解决方案。提供无与伦比的性能。分析时间缩短一半。

是德科技拥有超过 75 年的历史,始终秉承为客户开启测量新视野的理念。自始至终,我们不断根据客户对设备外形尺寸的需求推出行业领先的测试设备:全尺寸台式、小型台式、手持式和模块化。

现在,我们把无与伦比的性能和始终如一的测量科学整合到了采用模块化结构的射频、微波和高速数字仪器中。

每款产品的外形设计目的都是为了给您的团队交付所需的产品性能,帮助他们在您的行业中保持领先的优势。


 

  • PXI 产品 PXI 产品 

    PXI 产品

    • 利用精准的测量技术,更迅速地进行 PXI 测量分析
    • 应对更苛刻的射频 / 微波和数字测试与测量挑战
    • 充分利用业经验证的测量算法

  • AXIe 产品 AXIe 产品 

    AXIe 产品

    AXIe 模块化产品和系统,包括机箱和测量模块

  • 数据采集 – DAQ 数据采集 – DAQ 

    数据采集 – DAQ

    • 通过外形紧凑、经济高效的解决方案进行高质量的开关切换和测量,从中获取更大价值
    • 通过模块化 LXI 和 VXI 解决方案,遵循业界标准进行使用
    • 使用免费的应用软件实时收集、分析和显示数据

  • PCIe 数字转换器和相关产品 PCIe 数字转换器和相关产品 

    PCIe 数字转换器和相关产品

    • 使用专有 IC 的独家技术
    • FPGA 提供板上实时信号处理
    • 提供各种固化软件选件和应用软件选件
    • PCIe 数字化仪可设计为 OEM 器件

  • USB 产品 USB 产品 

    USB 产品

    小巧灵活的 USB 测试仪器包括示波器、函数发生器、电源测量单元、开关矩阵和一系列数据采集模块。

  • VXI 产品 VXI 产品 

    VXI 产品

    Keysight VXIbus 主机和测量模块、电源、开关和接口

  • 参考解决方案 参考解决方案 

    参考解决方案

    当您寻找解决方案来应对不断变化的测试挑战时,是德科技愿意分享在测量、PXI 模块化仪器和测试自动化方面的专业技术,全力为您提供帮助。