这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试仪

从无线器件开发到批量生产各个阶段,是德综合测试解决方案为测试当前的移动器件提供了快速的测量速度、可重复的测量精度以及出色的灵活性,从而帮助客户公司降低成本并提高利润率。是德提供的一款解决方案能够对所有主要无线技术和无线连通性制式进行测试,包括:LTE-Advanced、LTE FDD、LTE TDD、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、蓝牙®、蓝牙增强数据速率(EDR)、蓝牙低能量、ZigBee、802.11 a/b/g/n/ac WLAN 和 WiMAX™。

比较所有无线测试仪 (13)

查找无线测试仪

  • E7515A UXM 无线测试仪 E7515A UXM 无线测试仪 (1) 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏

  • E6640A EXM 无线测试仪 E6640A EXM 无线测试仪 (1) 

    E6640A EXM 无线测试仪

    • 与新兴的蜂窝和 WLAN 芯片技术同步发展
    • 提供卓越的速度、精度和端口密度,可推进新产品从试生产加速进入全面量产
    • 可根据您的生产需求进行扩展

  • E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 (1) 

    E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪

    该无线测试仪拥有所有主要 2G、3G 和 3.5G 技术的必要特性。8960 是一个适合当今与未来无线设备开发、制造和维修需求的综合测试解决方案系列。

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 (1) 

    E5515C 无线通信测试仪

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • 5G Non-signaling mmWave Test Solution 5G Non-signaling mmWave Test Solution (1) 

    5G Non-signaling mmWave Test Solution

    The Keysight 5G mmWave non-signaling transceiver test solution provides access to IF and serves as the foundation for a flexible mmWave test solution. The solution provides tunable access to the 28 GHz and 39 GHz bands defined by 3GPP.

  • 5G 协议研发工具套件 5G 协议研发工具套件 (1) 

    5G 协议研发工具套件

    5G 协议研发工具套件为您提供了全套工具,支持全阶段的无线设备开发,从投产前的协议模块开发到系统集成和验证。

  • 5G 射频 DVT 工具套件 5G 射频 DVT 工具套件 (1) 

    5G 射频 DVT 工具套件

    • 适应新兴的 5G 标准,同时确保设计质量和尽快上市。
    • 可以扩展,满足 6 GHz 以下测量、毫米波测量以及其他域测试的需求,最大限度提高投资回报。

  • 蜂窝 + WiFi 仿真系统 蜂窝 + WiFi 仿真系统 (1) 

    蜂窝 + WiFi 仿真系统

    • 包括 Keysight UXM 网络仿真器和 Ixia Wave 测试系统,由测试自动化平台控制
    • 能够应对多模式器件的性能测试挑战
    • 针对复杂的互操作性环境设计产品原型、进行仿真和诊断

  • E6610A Remote Radio Head Tester E6610A Remote Radio Head Tester (1) 

    E6610A Remote Radio Head Tester

    • Comprehensive LTE Remote Radio Head (RRH) with a CPRI optical interface tester
    • Cost-effective solution capable of comprehensive LTE RRH testing at less than half the cost of alternative competing solutions.
    • One-box solution to test RRHs.
       

  • E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 (1) 

    E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器

    • 集成的应用服务器可轻松安装到 UXM 背面的扩展插槽中
    • 可以随新仪器一起订货,或作为客户可安装的升级选件订货
    • 方便地运行互补性软件
    • 四核 2.1 GHz 英特尔 i7 处理器,8 GB 内存
    • Windows 7 操作系统和四端口 USB 集线器

  • 802.11ax 测试解决方案 802.11ax 测试解决方案 

    802.11ax 测试解决方案

    • 802.11ax 解决方案添加了多种新特性,因此需要更佳的相位噪声和 EVM 性能
    • 信号生成和调制分析软件可用于设备验证
    • 利用 Propsim 和 IxVeriWave 可以进行系统级和网络测试

Wireless Test Sets [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete wireless test sets.