这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued X-Series Signal Analyzers

Product support information for your discontinued X-Series signal analyzers and options.

  • N9010A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰] N9010A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰] 

    N9010A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰]

    The N9010A-CPU no longer available, the replacement product is N9010A-SSD.

  • N9010A-EFM USB闪存 [已淘汰] N9010A-EFM USB闪存 [已淘汰] 

    N9010A-EFM USB闪存 [已淘汰]

  • N9010A-HDD 附加移动硬盘[断货] [已淘汰] N9010A-HDD 附加移动硬盘[断货] [已淘汰] 

    N9010A-HDD 附加移动硬盘[断货] [已淘汰]

    配有选件 HDD 的 N9010A EXA 信号分析仪可提供一个移动硬盘,以满足安全数据存储和仪器清理要求。

  • N9010A-MSE USB接口鼠标 [已停产] N9010A-MSE USB接口鼠标 [已停产] 

    N9010A-MSE USB接口鼠标 [已停产]

    使用USB鼠标增强EXA信号分析仪的易用性。

  • N9010A-PC2 双核处理器和可移动驱动器 [已停产] N9010A-PC2 双核处理器和可移动驱动器 [已停产] 

    N9010A-PC2 双核处理器和可移动驱动器 [已停产]

    升级为双核处理器和移动硬盘

  • N9010AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰] N9010AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰] 

    N9010AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰]

    N9010AK-ALL is no longer available, the replacement product is N9010K-R2C Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines.

  • N9010AK-SWM EXA USB 介质仪器软件升级 [已淘汰] N9010AK-SWM EXA USB 介质仪器软件升级 [已淘汰] 

    N9010AK-SWM EXA USB 介质仪器软件升级 [已淘汰]

    USB 介质仪器软件升级

  • N9020A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰] N9020A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰] 

    N9020A-CPU Instrument Security, Additional CPU and HDD [已淘汰]

    • For secure measurement environments
    • Additional CPU & HDD with calibration data
    • Matched or matchable to MXA via S/N
    • Provides a rated 250 insertion/removal cycles
    • N9020A-CPU is replaced by N9020A-HDD

  • N9020A-EFM USB闪存 [已淘汰] N9020A-EFM USB闪存 [已淘汰] 

    N9020A-EFM USB闪存 [已淘汰]

    USB闪存

  • N9020A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰] N9020A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰] 

    N9020A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰]

    附加的移动硬盘

  • N9020A-MSE 鼠标,USB接口 [已停产] N9020A-MSE 鼠标,USB接口 [已停产] 

    N9020A-MSE 鼠标,USB接口 [已停产]

    使用USB鼠标增强MXA信号分析仪的用户界面。

  • N9020AK-13M 将前置放大器从13.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] N9020AK-13M 将前置放大器从13.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-13M 将前置放大器从13.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从13.6 GHz升级至26.5 GHz。

  • N9020AK-308 将前置放大器从3.6 GHz升级至8.4 GHz [已淘汰] N9020AK-308 将前置放大器从3.6 GHz升级至8.4 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-308 将前置放大器从3.6 GHz升级至8.4 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从3.6 GHz升级至8.4 GHz。

  • N9020AK-313 将前置放大器从3.6 GHz升级至13.6 GHz [已淘汰] N9020AK-313 将前置放大器从3.6 GHz升级至13.6 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-313 将前置放大器从3.6 GHz升级至13.6 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从3.6 GHz升级至13.6 GHz。

  • N9020AK-326 将前置放大器从3.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] N9020AK-326 将前置放大器从3.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-326 将前置放大器从3.6 GHz升级至26.5 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从3.6 GHz升级至26.5 GHz。

  • N9020AK-813 将前置放大器从8.4GHz升级至13.6 GHz [已淘汰] N9020AK-813 将前置放大器从8.4GHz升级至13.6 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-813 将前置放大器从8.4GHz升级至13.6 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从8.4 GHz升级至13.6 GHz。

  • N9020AK-826 将前置放大器从8.4GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] N9020AK-826 将前置放大器从8.4GHz升级至26.5 GHz [已淘汰] 

    N9020AK-826 将前置放大器从8.4GHz升级至26.5 GHz [已淘汰]

    将MXA信号分析仪的前置放大器从8.4 GHz升级至26.5 GHz。

  • N9020AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰] N9020AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰] 

    N9020AK-ALL Upgrade to Include Amplitude Corrections and Limit Lines [已淘汰]

    The N9020AK-ALL is no longer available, the replacement product is N90202AK-R2C Revision-to-Current Core Instrument Firmware Enhancements.

  • N9020AK-PC2 升级至双核处理器及移动硬盘 [已停产] N9020AK-PC2 升级至双核处理器及移动硬盘 [已停产] 

    N9020AK-PC2 升级至双核处理器及移动硬盘 [已停产]

    MXA upgrade kit for dual core CPU processor with removable hard drive

  • N9020AK-PC4 Upgrade to Dual-Core Processor with Removable SSD [已淘汰] N9020AK-PC4 Upgrade to Dual-Core Processor with Removable SSD [已淘汰] 

    N9020AK-PC4 Upgrade to Dual-Core Processor with Removable SSD [已淘汰]

    The N9020AK-PC4 is no longer available, the replacement product is N9094AK Windows Operating System and PC Processor/Drive Upgrade.

  • N9020AK-SWM USB介质上的MXA仪器软件 [已停产] N9020AK-SWM USB介质上的MXA仪器软件 [已停产] 

    N9020AK-SWM USB介质上的MXA仪器软件 [已停产]

    USB介质上的软件

  • N9030A-EFM USB 闪存 [已淘汰] N9030A-EFM USB 闪存 [已淘汰] 

    N9030A-EFM USB 闪存 [已淘汰]

    向 PXA 信号分析仪添加 USB 闪存。

  • N9030A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰] N9030A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰] 

    N9030A-HDD 附加的移动硬盘 [已淘汰]

    向 PXA 信号分析仪添加附加的移动硬盘

  • N9000AEP CXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾、韩国的分销商) [已停产] N9000AEP CXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾、韩国的分销商) [已停产] 

    N9000AEP CXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾、韩国的分销商) [已停产]

    CXA 信号分析仪的快速配置。提供卓越的价值并快速交付最受欢迎配置(高达 26.5 GHz),10-MHz 带宽,跟踪发生器。

  • N9000AK-PC3 可升级至配有可拆卸固态硬盘的单核高性能处理器 [已淘汰] N9000AK-PC3 可升级至配有可拆卸固态硬盘的单核高性能处理器 [已淘汰] 

    N9000AK-PC3 可升级至配有可拆卸固态硬盘的单核高性能处理器 [已淘汰]

    选件 PC3 可将现有仪器升级至配有可拆卸固态硬盘的单核高性能处理器。

  • N9010AEP EXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾和韩国的分销商) [已停产] N9010AEP EXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾和韩国的分销商) [已停产] 

    N9010AEP EXA 信号分析仪快速配置(中国大陆、中国台湾和韩国的分销商) [已停产]

    EXA 信号分析仪的快速配置。提供卓越的价值并快速交付最受欢迎的 26.5 GHz 配置,10-MHz 带宽。

  • N9020A-S40 基带带宽,40 MHz/通道 [已停产] N9020A-S40 基带带宽,40 MHz/通道 [已停产] 

    N9020A-S40 基带带宽,40 MHz/通道 [已停产]

  • N9070A Wideband Signal Analysis Solution [已停产] N9070A Wideband Signal Analysis Solution [已停产] 

    N9070A Wideband Signal Analysis Solution [已停产]

    • Up to 50 GHz
    • Up to 1 GHz analysis bandwidth
    • Analyze & demodulate both commercial or custom formats
    • Integrated record & playback of IQ data
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more