这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的手持式产品

此页提供是德有关已停产的手持式产品的支持信息,请了解新一代是德频谱分析仪产品。
 

  • E7495B 无线基站测试仪 [已淘汰] E7495B 无线基站测试仪 [已淘汰] 

    E7495B 无线基站测试仪 [已淘汰]

    全套基站工具,频率范围为 10 MHz 至 2.7 GHz。其功能包括:电缆和天线测试、频谱分析、干涉分析、内置 GPS、滤波器和 TMA 测量、发射功率测量、T1/E1 测试等等。

  • N9330A 电缆和天线测试仪,25 MHz 至 4 GHz [已淘汰] N9330A 电缆和天线测试仪,25 MHz 至 4 GHz [已淘汰] 

    N9330A 电缆和天线测试仪,25 MHz 至 4 GHz [已淘汰]

    此型号已停产,推荐的替代产品是 N9330B。

  • N9340A 手持式射频频谱分析仪,100 KHz 至 3 GHz [已淘汰] N9340A 手持式射频频谱分析仪,100 KHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    N9340A 手持式射频频谱分析仪,100 KHz 至 3 GHz [已淘汰]

    此型号已停产,推荐的替代产品是 N9340B。

  • N9330B 手持式电缆和天线测试仪 [已停产] N9330B 手持式电缆和天线测试仪 [已停产] 

    N9330B 手持式电缆和天线测试仪 [已停产]

    N9330B 是一个简单易用并采用电池供电的手持式电缆和天线测试仪,适用于户外安装和维护。

  • N9330B-PWM 高精度功率测量 [已停产] N9330B-PWM 高精度功率测量 [已停产] 

    N9330B-PWM 高精度功率测量 [已停产]

    为 N9330B 添加高精度功率测量。