这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N6700 定制配置的模块化电源系统(5 种型号)

N6710B、N6711A、N6712A 和 N6715A 属于多路输出电源,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个系统包括一个 N6700 主机和 1 至 4 个模块。模块可作为选件订购。

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找 N6700 电源模块

  • N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统 N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统 (1) 

    N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统

    • N6710C 是一款定制的多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。

  • N6711C 定制配置的 MPS,600W N6711C 定制配置的 MPS,600W (1) 

    N6711C 定制配置的 MPS,600W

    • 定制自己的多路输出电源,包括仅需 1U 机架空间、输出多达 4 路、每路输出高达 100 W 等特性。

  • N6712C 定制配置的 MPS,1200W N6712C 定制配置的 MPS,1200W (1) 

    N6712C 定制配置的 MPS,1200W

    • N6712C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。