这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N6700 模块化电源系统(5 种型号)

N6700B、N6701A 和 N6702A 均是 1 U 高 4 插槽主机,可容纳任意组合的 1 至 4 个模块。模块需单独订购。N6700B、N6701A 和 N6702A 的最大输出功率分别是 400W、600W 和 1200W。

N6705A 是一款 4 插槽主机,可容纳任意组合的 1 至 4 个模块。模块需单独订购。最大输出功率是 600W。直流电源分析仪专为研发过程中的台式测试而设计。它是一款高度集成的仪器,包含多达 4 个先进直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。此外它还提供简单易用的界面,且所有电源和测量功能均可通过前面板控制。

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找 N6700 电源模块

  • N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 (1) 

    N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽

    Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽 N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽 (1) 

    N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽

    Keysight N6701C 是一款 600 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽 N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽 (1) 

    N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽

    Keysight N6702C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。