这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

应用程序卡:边界扫描应用程序

Utility Card: Boundary Scan Applications

通过是德应用程序卡,您可以将边界扫描插件解决方案集成于 i3070 或 3070 测试头*。

这个新特性支持用户将研发和 NPI 阶段开发的边界扫描解决方案应用于制造环境, 以便降低重新开发测试所需的工程工作量。

使用应用程序卡上的边界扫描插入卡,您能够将已开发的便捷扫描测试仪快速集成到 ICT 测试计划中,以便于扩大测试范围。

*目前在 08.00p 或更早版本软件上使用现有 i3070 或 3070 系列测试仪的客户可以通过升级硬件和软件,获得系列 5 应用程序卡的全部功能。 如欲了解更多信息,请与我们联系

  • N1807A-001 应用程序卡 N1807A-001 应用程序卡 

    N1807A-001 应用程序卡

    该应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试过程中实现附加功能测试或其他功能。

  • UCM3070 边界扫描解决方案 UCM3070 边界扫描解决方案 

    UCM3070 边界扫描解决方案

    UCM3070 可提供 2 带、8 PIP 的 Goepel 边界扫描测试,以支持更快的闪存编程和可选模拟通道。该模块以高达16 Mhz 的 TCK 高速测试架构(Scanbooster architecture)为基础。

相关行业和技术