这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频和通用频率计数器

无论您是需要测量周期、频率,还是测量时间间隔、相位差、脉冲宽度、上升时间等等这类时间参数,高性能的频率计数器将会是您最合适的选择。是德的各种高性能和可靠性频率计数器则是行业中精品的代表 。

哪一款计数器最适合您?请使用“选型和比较”列表,来选择特性和技术指标适合自己需求的频率计数器。

了解新一代是德各种时间和频率测量频率计数器频率计数器

对比产品资料中的全部内容 (3)

查找产品

  • 53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产] 53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产] (1) 

    53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产]

    53131A 通用频率计数器是Keysight双通道计数器中最著名的产品之一,可以测量频率、频率比、时间间隔以及脉冲,外加可选的高达3、5或12.4GHz的脉冲通道。

  • 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] (1) 

    53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产]

    双通道Keysight 53132A通用计数器提供卓越的频率分辨率及更多突破,更快速及准确地测量高分辨率频率、频率比、时间间隔与脉冲。您也可选择第三个高达3GHz、5GHz或12.4GHz的可选测量通道。

  • 53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产] 53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产] (1) 

    53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产]

    Keysight 53181A RF计数器集快速、精准及简易化的用户界面于己于一体。可选择能测量1.5 GHz、3 GHz、5 GHz、12.4 GHz的第二个可选通道。