这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

停产的 3499 开关系列

  • 3499A 5插槽开关/控制主机 [已停产] 3499A 5插槽开关/控制主机 [已停产] 

    3499A 5插槽开关/控制主机 [已停产]

    Keysight 3499A可以容纳最多5个插入模块,在一个测试系统中路由多达200条通道,为中型系统提供了理想的解决方案...

  • 3499B 2插槽开关/控制主机 [已停产] 3499B 2插槽开关/控制主机 [已停产] 

    3499B 2插槽开关/控制主机 [已停产]

    在测试系统中需要的开关数量较少时,2插槽Keysight 3499B主机可能是您理想的解决方案...

  • 3499C 9/14槽开关/控制主机 [已停产] 3499C 9/14槽开关/控制主机 [已停产] 

    3499C 9/14槽开关/控制主机 [已停产]

  • 44470A 10 通道多路复用器模块 [已停产] 44470A 10 通道多路复用器模块 [已停产] 

    44470A 10 通道多路复用器模块 [已停产]

    Keysight 44470A 提供了 10 个通道,可将高电平和低电平输入信号转换到公共总线上。

  • 44470D 20 通道多路复用器模块 [已停产] 44470D 20 通道多路复用器模块 [已停产] 

    44470D 20 通道多路复用器模块 [已停产]

    Keysight 44470D 提供了 20 个通道,可将高电平和低电平输入信号转换到公共总线上。

  • 44471A 10-Channel General Purpose Relay Module [已停产] 44471A 10-Channel General Purpose Relay Module [已停产] 

    44471A 10-Channel General Purpose Relay Module [已停产]

    The Keysight 44471A can be used to control DUT power, to actuate external relay or to form an attenuator.

  • 44471D 20 通道通用继电器模块 [已停产] 44471D 20 通道通用继电器模块 [已停产] 

    44471D 20 通道通用继电器模块 [已停产]

    Keysight 44471D 是 20 通道单线通用继电器模块。

  • 44472A 双 1x4 VHF 多路复用器(300MHz,50 欧姆) [已停产] 44472A 双 1x4 VHF 多路复用器(300MHz,50 欧姆) [已停产] 

    44472A 双 1x4 VHF 多路复用器(300MHz,50 欧姆) [已停产]

    Keysight 44472A VHF 模块为高频信号和脉冲信号提供了宽带开关转换能力。

  • 44473A 4x4 双线矩阵开关模块 [已停产] 44473A 4x4 双线矩阵开关模块 [已停产] 

    44473A 4x4 双线矩阵开关模块 [已停产]

    Keysight 44473A 模块为您的测试系统提供极其灵活的矩阵开关转换能力。

  • 44474A 16位数字输入/输出模块 [已停产] 44474A 16位数字输入/输出模块 [已停产] 

    44474A 16位数字输入/输出模块 [已停产]

    Keysight 44474A提供了16条双向数据线路 (位)及4条用于控制和质询的线路。

  • 44475A 模拟电路板模块 [已淘汰] 44475A 模拟电路板模块 [已淘汰] 

    44475A 模拟电路板模块 [已淘汰]

    Keysight 44475A 可为安装电路的用户提供安装特殊应用的位置。

  • 44476A 微波复用器模块 (三口 1对2 18GHz) [已停产] 44476A 微波复用器模块 (三口 1对2 18GHz) [已停产] 

    44476A 微波复用器模块 (三口 1对2 18GHz) [已停产]

    Keysight 44476A是为3499开关系列提供的一种微波开关模块。它拥有了三个独立的SPDT 50欧姆同轴电缆继电器,提供了DC到18GHz的杰出的电接口性能。

  • 44476B 微波继电器驱动器模块 [已停产] 44476B 微波继电器驱动器模块 [已停产] 

    44476B 微波继电器驱动器模块 [已停产]

    The Keysight 44476B brings multi-port 50/75 ohm coaxial switching flexibility to your test system.

  • 44477A C 型继电器模块 [已淘汰] 44477A C 型继电器模块 [已淘汰] 

    44477A C 型继电器模块 [已淘汰]

    C 型继电器模块可提供 7 个独立式 C 型单刀双掷继电器,用于通用的外部设备切换和控制。

  • 44478A 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、50 欧姆) [已停产] 44478A 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、50 欧姆) [已停产] 

    44478A 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、50 欧姆) [已停产]

    Keysight 44478A 多路复用器模块是高频或快速脉冲信号宽带转换的理想选择...

  • 44478B 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、75 欧姆) [已停产] 44478B 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、75 欧姆) [已停产] 

    44478B 双 1x4 射频多路复用器模块(1.3GHz、75 欧姆) [已停产]

    Keysight 44478B 多路复用器模块是高频或快速脉冲信号宽带转换的理想选择...

  • N2260A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产] N2260A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产] 

    N2260A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产]

    Keysight N2260A 是一款高密度、可重新配置的多路复用器(MUX)模块,适用于一般产品测试。

  • N2261A 40 通道通用继电器模块 [已停产] N2261A 40 通道通用继电器模块 [已停产] 

    N2261A 40 通道通用继电器模块 [已停产]

    Keysight N2261A 提供 40 个独立的单刀单掷(SPST)自锁继电器。

  • N2262A 4x8 矩阵开关模块 [已停产] N2262A 4x8 矩阵开关模块 [已停产] 

    N2262A 4x8 矩阵开关模块 [已停产]

    Keysight N2262A 包含 32 个交叉点,采用 4 行 8 列的配置。

  • N2263A 32位数字输入/输出模块 [已停产] N2263A 32位数字输入/输出模块 [已停产] 

    N2263A 32位数字输入/输出模块 [已停产]

    Keysight N2263A提供了32位双向线路和三条质询和控制线路。

  • N2264A 多功能模块,12 + 3 通用继电器 [已停产] N2264A 多功能模块,12 + 3 通用继电器 [已停产] 

    N2264A 多功能模块,12 + 3 通用继电器 [已停产]

    Keysight N2264A 在一个模块中结合了 12 个通用继电器、3 个大电流继电器以及 1 个 16 位数字输入/输出。

  • N2265A 多功能模块(4x4 矩阵) [已淘汰] N2265A 多功能模块(4x4 矩阵) [已淘汰] 

    N2265A 多功能模块(4x4 矩阵) [已淘汰]

    Keysight N2265A 将一个 4x4 2 线矩阵和 16 位数字 I/O 结合在一个模块当中。

  • N2266A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产] N2266A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产] 

    N2266A 双线 40 通道多路复用器模块 [已停产]

    Keysight N2266A 是一款高速、高密度、可重新配置的多路复用器(MUX)模块,适用于高吞吐量产品测试。

  • N2267A 8通道8A通用模块 [已停产] N2267A 8通道8A通用模块 [已停产] 

    N2267A 8通道8A通用模块 [已停产]

    Keysight N2267A是为高电流(高达8 A连续电流)、低电阻开关应用设计的,如AC/DC电源测试。

  • N2268A 双 1x4 射频多路复用器模块(3.0 GHz) [已停产] N2268A 双 1x4 射频多路复用器模块(3.0 GHz) [已停产] 

    N2268A 双 1x4 射频多路复用器模块(3.0 GHz) [已停产]

    N2268A 多路复用器模块包括两个使用 SMA 连接器的 1x4 独立多路复用器,可提供高性能、极低的插入损耗、高隔离度以及卓越的 VSWR 性能。

  • N2270A 10 通道 1000 V 多路复用器 [已淘汰] N2270A 10 通道 1000 V 多路复用器 [已淘汰] 

    N2270A 10 通道 1000 V 多路复用器 [已淘汰]

    Keysight N2270A 2 线多路复用器可用于任意 10 个被测器件通用端口上、外部电压高达 1000 V 的源;或用于监测使用电压表时不同来源的电压。

  • N2272A 1 GHz 1x9 射频多路复用器模块 [已停产] N2272A 1 GHz 1x9 射频多路复用器模块 [已停产] 

    N2272A 1 GHz 1x9 射频多路复用器模块 [已停产]

    Keysight N2272A 射频高密度模块提供一个广泛应用在射频测试和测量系统中的 1x9 多路复用器

  • N2276A 26.5 GHz 双 1x6 微波多路复用器 [已停产] N2276A 26.5 GHz 双 1x6 微波多路复用器 [已停产] 

    N2276A 26.5 GHz 双 1x6 微波多路复用器 [已停产]

    The Keysight N2276A 3-slot module provides dual 1 x 6 microwave multiplexers, with excellent insertion loss, isolation and VSWR performance.

  • N2276B 20 GHz 多路复用器/衰减器驱动器 [已淘汰] N2276B 20 GHz 多路复用器/衰减器驱动器 [已淘汰] 

    N2276B 20 GHz 多路复用器/衰减器驱动器 [已淘汰]

    Keysight N2276B 是一个双微波/衰减器驱动器,可替代 N2276A 的两个微波继电器。