这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件

MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and Software

高性能 MIMO 射频信号分析和生成测试系统及软件是一套理想的工具,非常适用于无线演进技术(例如天线系统,即 MIMO 通信系统)的研究、生产开发和产品测试,以及按照 802.11n WLAN 和 802.16e Mobile WiMAX Wave 2 等无线标准进行 MIMO 配置。每个系统可利用以下仪器精确、稳定地同步配置 2、3、或 8 通道:

  • V2920A 射频矢量信号发生器
  • V2820A 射频矢量信号分析器
  • V2895A MIMO 同步单元

这些仪器使用高达 80 MHz 的带宽生成信号,并可测量包括宽带信号(例如 802.11n 40 MHz WLAN)在内的多种信号类型。MIMO 信号生成和分析可通过 V2901A Signal Meister 集成的射频信号分析和生成套件来完成,该套件是一款非常适用于 802.11n WLAN 和 802.16e Mobile WiMAX Wave 2 应用及 MIMO 无线通信研究的解决方案。

  • V2920A 射频矢量信号发生器 [已淘汰] V2920A 射频矢量信号发生器 [已淘汰] 

    V2920A 射频矢量信号发生器 [已淘汰]

    V2920A 射频矢量信号发生器可以输出 10 MHz 至 4 GHz 或 6 GHz 的连续波信号和调制信号,用于无线芯片组、无线模块和无线器件的研发和产品测试。

  • V2820A 射频矢量信号分析仪 [已淘汰] V2820A 射频矢量信号分析仪 [已淘汰] 

    V2820A 射频矢量信号分析仪 [已淘汰]

    V2820A 射频矢量信号分析仪具有广泛的信号分析功能,能够对应用现有无线标准以及新兴无线通信标准(宽带宽、复杂调制、高吞吐量)的器件进行信号分析。

  • V2901A SignalMeister 集成的射频信号分析和生成工具套件 [已淘汰] V2901A SignalMeister 集成的射频信号分析和生成工具套件 [已淘汰] 

    V2901A SignalMeister 集成的射频信号分析和生成工具套件 [已淘汰]

    V2901A SignalMeister 集成的射频信号分析和生成工具套件使工程师能够创建和分析最先进无线传输标准使用的复杂信号。

  • V2895A MIMO 同步单元 [已淘汰] V2895A MIMO 同步单元 [已淘汰] 

    V2895A MIMO 同步单元 [已淘汰]

    V2895A MIMO 同步单元可向系统仪器提供同步信号

  • V2891A 上变频器 [已淘汰] V2891A 上变频器 [已淘汰] 

    V2891A 上变频器 [已淘汰]

    V2891A 上变频器可对收发信机进行全面测试,包括处理发射机的模拟 I 和 Q 基带信号和接收机的模拟 I 和 Q 输出信号。