这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 EXT 的 X 系列测量应用软件

  • 用于 EXT 的多种 X 系列测量应用软件使您能够针对设计制造进行表征、故障诊断和快速创建测试代码。 
  • 这些应用以信号分析仪的 25 种 X 系列测量应用软件程序库为基础。

对比产品资料中的全部内容 (12)

查找无线测试仪软件

  • U9063A 用于 EXT 的模拟解调测量应用软件 U9063A 用于 EXT 的模拟解调测量应用软件 (1) 

    U9063A 用于 EXT 的模拟解调测量应用软件

    U9063A 模拟解调测量应用软件可对测试开发与批量生产中的 AM、FM 或 PM 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9071A 用于 EXT 的 GSM/EDGE/EDGE Evolution 测量应用软件 U9071A 用于 EXT 的 GSM/EDGE/EDGE Evolution 测量应用软件 (1) 

    U9071A 用于 EXT 的 GSM/EDGE/EDGE Evolution 测量应用软件

    U9071A GSM/EDGE 测量应用软件能以一流的测试速度对测试开发与批量生产中的 GSM、(E) GPRS 和 E-EDGE 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9066A 用于 EXT 的 Sequence Studio U9066A 用于 EXT 的 Sequence Studio (1) 

    U9066A 用于 EXT 的 Sequence Studio

    是德图形化 Sequence Studio 软件可显著简化测试计划的创建、校准、验证开发及故障诊断,同时降低对测试编程支持的需求。

  • U9072A 用于 EXT 的 cdma2000 测量应用软件 U9072A 用于 EXT 的 cdma2000 测量应用软件 (1) 

    U9072A 用于 EXT 的 cdma2000 测量应用软件

    U9072A cdma2000 测量应用软件能以一流的测试速度对测试开发与批量生产中的 cdma2000 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9073A 用于 EXT 的 W-CDMA 测量应用软件 U9073A 用于 EXT 的 W-CDMA 测量应用软件 (1) 

    U9073A 用于 EXT 的 W-CDMA 测量应用软件

    U9073A W-CDMA 测量应用软件能以一流的测试速度对测试开发与批量生产中的 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9075A N9075A WiMAX 802.16 OFDMA 测量应用软件 U9075A N9075A WiMAX 802.16 OFDMA 测量应用软件 (1) 

    U9075A N9075A WiMAX 802.16 OFDMA 测量应用软件

    U9075A WiMAX 802.16 OFDMA 测量应用软件与 Keysight EXT(E6607A)相结合,能够以一流的精度和可重复性来测量复杂的 WiMAX 信号,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9076A 用于 EXT 的 1xEV-DO 测量应用软件 U9076A 用于 EXT 的 1xEV-DO 测量应用软件 (1) 

    U9076A 用于 EXT 的 1xEV-DO 测量应用软件

    U9076A 1xEV-DO 测量应用软件能以一流的测试速度对测试开发与批量生产中的 1xEV-DO 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT (1) 

    U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT

    • Use U9079A for TD-SCDMA/HSPA wireless devices manufacturing test with EXT 
    • Fast one-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Supports measurements per 3GPP release 99 to 8 standard
    • License key upgradeable 

  • U9080A 用于 EXT 的 LTE FDD 测量应用软件 U9080A 用于 EXT 的 LTE FDD 测量应用软件 (1) 

    U9080A 用于 EXT 的 LTE FDD 测量应用软件

    U9080A LTE 测量应用软件能以一流的测试速度对测试开发与批量生产中的 LTE 信号进行分析,适用于在蜂窝和无线设备制造过程中执行非信令测试。

  • U9081A Bluetooth®  Measurement Application for EXT U9081A Bluetooth® Measurement Application for EXT (1) 

    U9081A Bluetooth® Measurement Application for EXT

    • Use U9081A for Bluetooth devices manufacturing test with EXT
    • Fast one-button, standard-based measurements with pass/fail tests
    • Complies with Bluetooth Core Specification Version 2.1+ EDR and 4.0 Low Energy (RF PHY 0.7 Draft)