这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 在线ICT测试系统-ICT测试仪器
- 应用程序卡闪存编程应用软件
应用程序卡闪存编程应用软件
应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试(ICT)过程中实现附加功能测试或其他功能。现在,您可以使用 Medalist i3070 系列 5 应用程序卡上的高性能在系统闪存编程(ISP)功能进行快速编程。
特点
借助 Keysight Medalist i3070 系列 5 应用程序卡,您可以将编程模块与创新的高速体系结构集成于 i3070 或 3070 测试头中*。
这一新功能支持 Keysight Medalist i3070 ICT 在印刷电路板组装制造线的 ICT 站进行更高速的闪存编程。这意味着您可以将编程和测试融合到一个阶段中,从而节省大量时间和成本。新的在系统编程(ISP)闪存解决方案以测试仪为基础,且无需依赖夹具,因此具有更高的灵活性,更易于进行调试。
是德及其合作伙伴提供各种闪存解决方案。您可以根据编程速度、技术指标、价格以及支持的设备和协议选择最适合的选件。
如果您对是德应用程序卡解决方案感兴趣, 请立即联系我们!
了解更多关于 Medalist i3070 系列 5 的信息
*目前在 08.00p 或更早版本软件上使用现有 i3070 或 3070 系列测试仪的客户可以通过升级硬件和软件,获得系列 5 应用程序卡的全部功能。如欲了解更多信息,请 联系我们。
需要帮助或遇到问题?