这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

应用程序卡闪存编程应用软件

Utility Card Flash Programming Applications

借助 Keysight Medalist i3070 系列 5 应用程序卡,您可以将编程模块与创新的高速体系结构集成于 i3070 或 3070 测试头中*。

这一新功能支持 Keysight Medalist i3070 ICT 在印刷电路板组装制造线的 ICT 站进行更高速的闪存编程。这意味着您可以将编程和测试融合到一个阶段中,从而节省大量时间和成本。新的在系统编程(ISP)闪存解决方案以测试仪为基础,且无需依赖夹具,因此具有更高的灵活性,更易于进行调试。

是德及其合作伙伴提供各种闪存解决方案。您可以根据编程速度、技术指标、价格以及支持的设备和协议选择最适合的选件。

如果您对是德应用程序卡解决方案感兴趣, 请立即联系我们!

了解更多关于 Medalist i3070 系列 5 的信息

*目前在 08.00p 或更早版本软件上使用现有 i3070 或 3070 系列测试仪的客户可以通过升级硬件和软件,获得系列 5 应用程序卡的全部功能。如欲了解更多信息,请 联系我们。

对比产品资料中的全部内容 (4)

  • N1807A-001 应用程序卡 N1807A-001 应用程序卡 (1) 

    N1807A-001 应用程序卡

    该应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试过程中实现附加功能测试或其他功能。

  • FlashProg_FR 和应用程序卡适配器 FlashProg_FR 和应用程序卡适配器 (1) 

    FlashProg_FR 和应用程序卡适配器

    FlashProg_FR 是目前已上市的一个高级在线编程解决方案。

  • 用于应用程序卡的 FR3070A 编程电路板 用于应用程序卡的 FR3070A 编程电路板 (1) 

    用于应用程序卡的 FR3070A 编程电路板

    FR3070A 与在系统编程器的 FlashRunner 系列具有相同的编程引擎。

  • 用于应用程序卡的 SUPERPRO / i3070 ISP 编程电路板 用于应用程序卡的 SUPERPRO / i3070 ISP 编程电路板 (1) 

    用于应用程序卡的 SUPERPRO / i3070 ISP 编程电路板

    i3070 ISP 是一个经济高效的编程模块,适用于存储器、微控制器和可编程逻辑器件。