这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

地面电子支持设备: EGSE

是德提供多种适用于卫星和卫星飞行硬件的可配置测试系统;包括太阳能电池阵列仿真器、电池仿真和调节、射频信号仿真和分析以及全定制解决方案。

比较所有的型号 (7)

  • Z2090B 单通道或多通道相干信号仿真器 Z2090B 单通道或多通道相干信号仿真器 (1) 

    Z2090B 单通道或多通道相干信号仿真器

    Z2090B-3xx 可以生成频率达 44GHz 的单通道或多通道相干输出信号,具有精密的相位和幅度偏置。

  • Z2090B-030 空地链路测试系统 Z2090B-030 空地链路测试系统 (1) 

    Z2090B-030 空地链路测试系统

    卫星测试中的命令和遥感信号处理。

  • Z2090B-031 射频信号分析系统 Z2090B-031 射频信号分析系统 (1) 

    Z2090B-031 射频信号分析系统

    The FCSA provides signal analysis capability on four simultaneous signals up to 1.5 GHz bandwidth. The FSCA solution leverages the 89601A VSA software to provide high frequency (up to 26.5 GHz) measurements with high measurement bandwidth.

  • Z2090B-032 信号仿真测试系统 Z2090B-032 信号仿真测试系统 (1) 

    Z2090B-032 信号仿真测试系统

    RF signal source for satellite panel and unit testing.

  • Z2090B-033 功率和数据总线测试系统 Z2090B-033 功率和数据总线测试系统 (1) 

    Z2090B-033 功率和数据总线测试系统

    Power and data bus interface for satellite testing applications.

  • Z2090B-038 净荷射频测试解决方案 Z2090B-038 净荷射频测试解决方案 (1) 

    Z2090B-038 净荷射频测试解决方案

    是德科技 PTS 使用先进的测量功能,为客户提供在 L 频段和 Q 频段之间进行上行链路和下行链路测试的基本配置。

  • Z2094B-xxx 是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统 Z2094B-xxx 是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统 (1) 

    Z2094B-xxx 是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统

    是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统能够精密、快速、经济高效地仿真多个……