这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统

Digital Test Console – PCIe Analyzer for PCIe 3.0 PCIe 2.0 and PCIe 1.0

数字测试控制台,业界唯一完整综合 PCIe 3.0 测试解决方案——协议分析仪、探头和训练器

是德数字测试控制台 PCIe 协议测试解决方案支持 PCIe 的所有速度,包括 2.5 GT/s(第 1 代)、5.0 GT/s(第 2 代)和 PCIe 8GT/s (第 3 代)。数字测试控制台是业界最完整的 PCIe 3.0 测试解决方案,配有 PCIe 3.0 协议分析仪、LTSSM 测试仪训练器、中间总线以及采用了 ESP(均衡监听探头)技术的插槽界接探测器探头。

引领技术指标的发展

鉴于对率先进入市场的迫切需求,许多公司都希望最先拿到新兴技术的早期版本。通过积极参与 PCI-SIG 以及与业界领先公司紧密合作,是德取得了丰硕的成果。是德产品与专业技术始终可以应对技术指标带来的挑战。Keysight PCIe 3.0 协议测试产品分析仪和训练器将支持最新版本的技术指标,并在 1.0 版本技术指标可用时顺利实现向1.0版本的过渡。

需要技术培训?

  • U4301B PCI Express 协议分析仪 U4301B PCI Express 协议分析仪 

    U4301B PCI Express 协议分析仪

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 支持 x1 至 x16 的链路宽度
    • x1 至 x8 双向通道的内存容量为 8 GB,x16 双向通道的内存容量高达 16 GB
       

  • U4305B PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器,支持 L1 亚太分析 U4305B PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器,支持 L1 亚太分析 

    U4305B PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器,支持 L1 亚太分析

    • PCIe 主机或驱动仿真
    • 灵活的 PCIe 流量生成
    • LTSSM 状态分析
    • 符合 PCI-SIG 标准的协议测试卡(PTC)测试
       

  • U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头 

    U4321A PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

    针对卡边沿连接器的 PCI Express ® 3.0 插槽界接探测器探头

  • U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头 

    U4322A PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

    PCI Express® 3.0 软接触中间总线探头

  • U4324A PCIe 3.0 飞线焊入式探头 U4324A PCIe 3.0 飞线焊入式探头 

    U4324A PCIe 3.0 飞线焊入式探头

    U4324 飞线探头是一款针对 U4301A 协议分析仪模块的焊入(solder down)PCIe3 探测解决方案。被测件不提供 PCIe3 卡插槽连接器或中心总线时,该飞线探头可提供适当的探测解决方案。

  • U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key) U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express 内插器 Socket 3(M-key)

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 利用 ESP(均衡监听探头)技术,以确保在所有 Gen3 平台和所有 x1 至 x16 链路宽度上实现数据精确恢复。
    • 确保设计中的问题可被复制
       

  • U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器 U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器 

    U4330A SFF-8639 PCI Express 内插器

    • 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
    • 利用 ESP(均衡监听探头)技术,以确保在所有 Gen3 平台和所有 x1 至 x16 链路宽度上实现数据精确恢复。
    • 确保设计中的问题可被复制
       

相关行业和技术