这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

同轴热敏电阻底座

478A 和 8478A 同轴热敏电阻底座可以 431A 和 432A 功率计配合使用,来测量10 MHz 至 10 GHz 频率范围内、从 -30dBm(1uW)至 +10dBm(1mW)的微波功率。底座设计可以最大限度减少测量期间环境温度变化带来的不利影响,从而提高测量准确度。每个底座的有效效率和校准因数都是在工作频率范围内的选定频率上测量获得。

对比产品资料中的全部内容 (1)

查找产品

  • 478A 同轴热敏电阻底座 478A 同轴热敏电阻底座 (1) 

    478A 同轴热敏电阻底座

    Keysight 478A 可提供高效率和高射频(RF)匹配。与 N432A 或 432A 功率计结合使用,它在日常功率测量中也具备高精度。