这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波 GaAs 限制器

是德科技提供各种 MMIC 限制器,是微波无线通信、航空航天与国防以及仪器应用的最佳选择。

这些限制器覆盖广泛的频率范围。

这些部件只通过分销渠道进行销售。请使用“如何购买”链接与当地的是德分销商联系。

  • 1GC1-8235-BLK 20 GHz 封装限幅器 1GC1-8235-BLK 20 GHz 封装限幅器 

    1GC1-8235-BLK 20 GHz 封装限幅器

    • 用于单端或差分信号的 2 个独立限幅器
    • 可以进行偏置,用于可调整的限制电平和信号探测
    • 最小的群时延

  • 1GC1-8235-TR1 20 GHz 封装限幅器 1GC1-8235-TR1 20 GHz 封装限幅器 

    1GC1-8235-TR1 20 GHz 封装限幅器

    • 用于单端或差分信号的 2 个独立限幅器
    • 可以进行偏置,实现可调整的限幅电平和信号探测
    • 最小的群时延

  • 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 集成二极管限制器 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 集成二极管限制器 

    1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 集成二极管限制器

    1GC1-8053 是一个 65 GHz 集成二极管限制器,可用于保护敏感射频电路免受过量射频功率、直流瞬时和 ESD 的损害。

  • 1GG5-8205-BLK 1GG5-8205-BLK、1GG5-8205-TR1 13.5 GHz 封装限制器 [已淘汰] 1GG5-8205-BLK 1GG5-8205-BLK、1GG5-8205-TR1 13.5 GHz 封装限制器 [已淘汰] 

    1GG5-8205-BLK 1GG5-8205-BLK、1GG5-8205-TR1 13.5 GHz 封装限制器 [已淘汰]

    1GG5-8205 是一个 13.5 GHz GaAs 集成二极管限制器,可用于保护敏感射频电路免受过量射频功率、直流瞬时和 ESD 的损害。

  • 1GG5-8042 26.5 GHz 集成 GaAs 二极管限幅器 1GG5-8042 26.5 GHz 集成 GaAs 二极管限幅器 

    1GG5-8042 26.5 GHz 集成 GaAs 二极管限幅器

    • 插入损耗:
      在 9 GHz 时为 0.3 dB(典型值)
      在 20 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
    • 端口匹配:
      S11 和 S22:<20 dB(典型值)
    • P-1dB:
      在 9 GHz 时为 26.5 dBm(典型值)
      在 20 GHz 时为 25 dBm(典型值)

  • 1GG5-8244-BLK 是一款直流至 8 GHz,封装集成砷化镓(GaAs)静电保护器件 1GG5-8244-BLK 是一款直流至 8 GHz,封装集成砷化镓(GaAs)静电保护器件 

    1GG5-8244-BLK 是一款直流至 8 GHz,封装集成砷化镓(GaAs)静电保护器件

    • 2.0 x 2.0 mm 封装
    • 封装类型:方形扁平封装 - 无引线(SMT QFN)
    • RoHS 一致性和兼容性
    • 直流至 8 GHz,封装
    • 插入损耗:0.3 dB 典型值,8 GHz 时