这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波 GaAs 乘法器

是德科技提供各种 MMIC 乘法器,是微波无线通信、航空航天与国防以及仪器应用的最佳选择。

这些乘法器具有广泛的频率覆盖率和低变频损耗。

这些部件只通过分销渠道进行销售。请使用“如何购买”链接与当地的是德分销商联系。

  • 1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍频器 1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍频器 

    1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍频器

    1GC1-8038 是一个无源二极管倍频器,适用于 20–50 GHz 输出频率。

  • 1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍频器 1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍频器 

    1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍频器

    1GC1-8048 是一个平衡二极管倍频器,包括 2 个 Schottky 二极管和一个共面平衡不平衡转换器架构,适用于 40-72 GHz 输出频率。