这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波 GaAs 混频器

是德科技提供各种 MMIC 混频器,是微波无线通信、航空航天与国防以及仪器应用的最佳选择。

这些混频器具有广泛的频率覆盖率和低变频损耗。

这些部件只通过分销渠道进行销售。请使用“如何购买”链接与当地的是德分销商联系。

  • 1GC1-8063 3–43 GHz 谐波混频器 1GC1-8063 3–43 GHz 谐波混频器 

    1GC1-8063 3–43 GHz 谐波混频器

    • 射频端口:3 至 43 GHz
    • 本振端口:3.5 至 14 GHz
    • 中频端口:200 至 400 MHz

  • 1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 有源混频器 1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 有源混频器 

    1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 有源混频器

    1GC1-8068 是一个宽带、低功耗和低变频损耗的混频器,能够在基本和谐波混频模式下运行。

  • 1GC1-8118 高动态范围混频器 1GC1-8118 高动态范围混频器 

    1GC1-8118 高动态范围混频器

    • 射频端口:0 至 4.0 GHz
    • 本振端口:3.0 至 11.0 GHz
    • 中频端口:3.0 至 11.0 GHz

  • 1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 双平衡混频器 1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 双平衡混频器 

    1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 双平衡混频器

    1GG5-8045 是一个宽带二极管环形混频器,能够在基本和谐波混频模式下运行。